Sistema di connettori di prova compatti senza spine e cortocircuito del trasformatore integrato

Sistema di connettori di prova senza spine e trasformatore del cortocircuito integrato

Realizzazione di test per il controllo del dispositivo

FAME 3 SL consente di raggruppare i complessi processi di controllo in singoli blocchi.

Torna a Connettori di prova

Categorie

Cerca in Sistema di connettori di prova compatti senza spine e cortocircuito del trasformatore integrato

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

FAME 3 SL coniuga le complesse operazioni di commutazione per le verifiche funzionali del trasformatore della tensione e della corrente con i contatti di segnale e di azionamento nei rispettivi blocchi singoli, compatti e di diverso colore. Il sistema funziona secondo il principio del contatto chiuso a riposo e non ha bisogno di connettori di processo. La funzione di cortocircuito del trasformatore viene garantita grazie a ponticelli a innesto nella spina per presa di prova.

I vantaggi

  • Il semplice riepilogo funzionale delle operazioni di commutazione permette di risparmiare tempo durante le prove
  • Massima sicurezza con cortocircuito del trasformatore anticipato e automatico, design con protezione contro gli infortuni
  • Blocco di prova e connettore compatti per un montaggio a parete a risparmio di spazio
  • Esecuzione sicura della prova grazie alla versione del connettore codificata e a scatto
  • Assegnazione rapida della funzione grazie alla siglatura a colori
  • Connessione a vite compatta per capocorda ad anello e a forcella
  • Ponticellamento del cortocircuito configurabile nel connettore di prova con sistemi di accessori CLIPLINE complete

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591