Servizi Cloud

Servizi Cloud

Personalizzati ed efficienti

Rapida creazione di applicazioni personalizzate grazie all'intuitiva interfaccia di programmazione.

Torna a Cloud Computing a livello industriale

Categorie

Cerca in Servizi Cloud

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I servizi Cloud possono essere facilmente integrati all'interno di soluzioni di automazione esistenti. Servizi quali monitoraggio, reporting, gestione dei dati energetici, calcoli o manutenzione preventiva permettono di ampliare le funzionalità delle vostre applicazioni. A questo scopo potrete sfruttare i servizi offerti da Phoenix Contact oppure creare i vostri servizi Cloud personalizzati con il Software Development Kit. Le opzioni sono praticamente illimitate.  

I vantaggi

  • Incremento del valore aggiunto e flessibilità nell'espansione dei nuovi modelli aziendali grazie all'integrazione di servizi Cloud
  • Maggiore efficienza delle risorse grazie all'outsourcing di attività complesse nel Cloud
  • Facile utilizzo dei servizi grazie all'integrazione direttamente nella rete
  • Creazione rapida di servizi Cloud personalizzati con il Software Development Kit

Utilizzo efficiente dei servizi basati sul Cloud

Servizi Cloud altamente performanti per la vostra applicazione  

Servizi Cloud altamente performanti per la vostra applicazione

Integrando i servizi Cloud all'interno della vostra applicazione potrete richiamare e archiviare i dati in utilizzo. Tutte le informazioni fornite dal Cloud possono essere direttamente integrate ed elaborate a livello di campo.

Con il servizio Cloud per i calcoli è possibile trasferire nel sistema calcoli complessi. L'hardware locale non viene sovraccaricato, riducendo così i costi.

Il servizio meteo del Cloud fornisce dati meteorologici in tempo reale e previsioni. In questo modo, non è necessaria una stazione meteorologica.

L'accoppiatore Cloud collega due reti PROFINET tramite il sistema Proficloud, permettendo uno scambio dati semplificato tra due controllori PROFINET.

Create da soli e in modo semplice i vostri servizi Cloud

PROFICLOUD – Software Development Kit  

Il Software Development Kit (SDK) permette di creare liberamente servizi Cloud personalizzati

Proficloud è un sistema basato su concetti IoT con cui è possibile creare la soluzione adatta per ogni applicazione: dall'acquisizione e analisi dati basata sul Cloud fino ad un concetto completo di automazione.

Il Software Development Kit consente di creare applicazioni in funzione delle necessità: per la programmazione dei singoli servizi Cloud, possono essere sviluppati i cosiddetti Application Container. Questi possono essere inseriti e gestiti nel sistema Proficloud tutte le volte che si rende necessario l'utilizzo. È così possibile creare servizi di allarme, monitoraggio o meteo, gestendo il container nel sistema Proficloud o nella propria infrastruttura IT locale.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Download


PROFICLOUD

Comunicazione in totale sicurezza tra sedi decentrate

Altre informazioni

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi