Manutenzione remota basata sul cloud

Manutenzione remota basata sul cloud

mGuard Secure Remote Service

Manutenzione remota pronta all'uso.

Torna a Manutenzione remota

Categorie

Cerca in Manutenzione remota basata sul cloud

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le tecnologie Internet offrono la possibilità di creare collegamenti con le macchine e gli impianti ovunque e in qualsiasi momento. Con i prodotti Phoenix Contact potrete proteggere le vostre connessioni di rete in modo affidabile da interferenze e manipolazioni. Dispongono di meccanismi di sicurezza all'avanguardia come VPN (Virtual Private Network), dati codificati e firewall integrati.

mGuard Secure Remote Service collega gli addetti alla manutenzione ai prodotti o alle macchine da sottoporre a manutenzione, il tutto in modo sicuro via Internet. Offre a gestori, nonché ai costruttori di macchine e impianti, una soluzione VPN completa e pronta all'uso.

I vantaggi

  • Infrastruttura VPN pronta all'utilizzo
  • Messa in funzione semplificata grazie alle procedure di configurazione guidate
  • Interfaccia web intuitiva
  • Compatibile con tutti i dispositivi di sicurezza mGuard, TC Cloud Client e VPN Client software certificati
  • Supporto nativo di iPad e iPhone di Apple

Manutenzione remota basata sul cloud: semplice, sicura e affidabile

Manutenzione remota tramite mGuard Secure Remote Service  

Manutenzione remota tramite mGuard Secure Remote Service

mGuard Secure Remote Service offre una soluzione VPN completa e pronta all'uso. L'interfaccia web semplificata consente agli addetti alla manutenzione di collegarsi in modo rapido e sicuro a macchine, PC industriali e controllori.

Basato sullo standard industriale mGuard, il cloud utilizza reti virtuali private (VPN) con il comprovato protocollo di sicurezza IPsec, garantendo in questo modo la riservatezza, l'autenticità e l'integrità di tutti i dati trasmessi dagli utenti connessi tramite il mGuard Secure Remote Service.

La soluzione di manutenzione remota ubicata in Germania offre il servizio di cloud computing nel rispetto dei più elevati standard europei di protezione dei dati (RGPD). In questo modo non sarà più necessario investire in hardware propri, consentendo di risparmiare sui costi di amministrazione locale. Il cloud viene costantemente aggiornato. Trarrete così vantaggio da aggiornamenti periodici e dalla gestione delle patch, da tempi di latenza brevi e da un centro di elaborazione dati disponibile ventiquattro ore su ventiquattro. Si tratta di un servizio particolarmente pratico, specialmente per le piccole e medie imprese.

Componenti funzionali e caratteristiche di mGuard Secure Remote Service

Panoramica delle funzioni di mGuard Secure Remote Service  

Panoramica delle funzioni di mGuard Secure Remote Service

mGuard Secure Remote Service utilizza la connessione VPN IPsec, garantendo la riservatezza, l'autenticità e l'integrità di tutti i dati scambiati tra gli utenti. L'addetto alla manutenzione utilizza un client VPN autorizzato, ad esempio il software client VPN mGuard Secure o un iPad, e si collega con mGuard Secure Remote Service. Le macchine a loro volta sono dotate di router industriali compatibili con la manutenzione remota o di un PLCnext Control e, se necessario, stabiliscono una connessione VPN propria con il Secure Remote Service. L'interfaccia web di mGuard Secure Remote Service controlla l'accesso dei tecnici dell'assistenza alle macchine.

Caratteristiche di mGuard Secure Remote Service:

  • Comunicazione VPN IPsec in tutta sicurezza
  • Autenticazione a due fattori
  • Gestione degli utenti e dei diritti per l'accesso sicuro a vari clienti e impianti
  • Elevata disponibilità adatta al settore industriale da qualsiasi parte del mondo
  • Gestito in Germania secondo i più alti standard di sicurezza e di protezione dei dati
  • Tecnologia di sicurezza mGuard collaudata per l'utilizzo in campo industriale

Versioni disponibili e gamma delle prestazioni

mGuard Secure Remote Service BASICmGuard Secure Remote Service PREMIUM
Numero utentiillimitatoillimitato
Numero macchineillimitatoillimitato
Numero di posti di lavoro nel settore manutenzioneillimitatoillimitato
Connessioni di servizio contemporanee13
Volume dati per connessione di servizio2 GB/mese4 GB/mese
Volume dati complessivo2 GB/mese12 GB/mese
Larghezza di banda garantitanessuna1 MBit/s per ogni connessione di servizio
Disponibilità garantita (SLAs)nessuna98% p.a.
Client VPN di servizio

mGuards,
software VPN Client IPsec,
macOS

mGuards,
software VPN Client IPsec,
macOS
Client VPN di servizio mobiliiPadOS, iOS (Apple iPad e iPhone)iPadOS, iOS (Apple iPad e iPhone)
Client VPN per macchinemGuards, TC Cloud Client, PLCnextmGuards, TC Cloud Client, PLCnext
Assistenza cloudE-mailTelefono, e-mail
Ampliabileno
Modello di autorizzazioneStandardAmpliato (sede/macchina)
Reporting
Filtro per i reportno
Esportazione del reportnosì (CSV, Excel, PDF)
Autenticazione a due fattoriTime-based One-time-Password (TOTP), e-mailTime-based One-time-Password (TOTP), e-mail
Configurazione Blueprintsno
Reti macchineun indirizzo privatoindirizzi privati a piacere

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Manutenzione da remoto in totale sicurezza

Con mGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Configurazione con mGuard Secure Cloud.