Relè di sicurezza classici

Relè di sicurezza classici PSRclassic

Sicurezza collaudata

I relè di sicurezza classici offrono un'ampia scelta di funzioni di sicurezza e varianti.

Torna a Relè di sicurezza

Categorie

Cerca in Relè di sicurezza classici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I relè di sicurezza classici PSRclassic di Phoenix Contact vengono impiegati in modo ottimale quando la macchina o l'impianto richiedono una bassa quantità di funzioni di sicurezza da realizzare come arresto di emergenza, griglia luminosa o porta di protezione.

I vantaggi

  • Utilizzo versatile: per ogni funzione la soluzione ideale
  • Affidabilità garantita dai contatti ad apertura forzata
  • Installazione rapida grazie alla semplice tecnologia di connessione
  • Comprovata sicurezza con i prodotti certificati TÜV

Per ogni funzione il relè di sicurezza adeguato

Relè di sicurezza classici PSRclassic  

PSRclassic offre una grande varietà di funzioni e varianti

I relè di sicurezza PSRclassic di Phoenix Contact mostrano da anni la loro validità. Grazie alla configurazione a 2 canali del circuito e ai contatti ad apertura forzata potete avviare in modo affidabile funzioni come il comando a due mani o la griglia luminosa.

La tecnica di connessione a vite o a molla e i LED di stato consentono un rapido cablaggio dei contatti e una diagnosi univoca.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi