Relè di accoppiamento classici affidabili

Relè di accoppiamento classici affidabili

Sicurezza collaudata nell'industria dei processi

Moduli relè a guida forzata certificati SIL per un accoppiamento pratico e sicuro.

Torna a Relè di accoppiamento di sicurezza

Categorie

Cerca in Relè di accoppiamento classici affidabili

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

La serie di prodotti PSRclassic offre relè di accoppiamento convenzionali con contatti ad apertura forzata per la disattivazione sicura. Potete disporre di un'ampia scelta di funzioni per applicazioni di emergency shut-down nell'industria dei processi.

I vantaggi

  • Massima sicurezza con contatti ad apertura forzata secondo EN 50205
  • Diagnosi sicura e semplice test di prova secondo IEC 61508
  • Elevata compatibilità: progettato per le centrali di controllo nell'industria di processo
  • Semplice procedura di verifica grazie alla presenza di tutti i parametri tecnici di sicurezza

Relè di accoppiamento affidabili SIL per la disattivazione in sicurezza

Relè di accoppiamento classici affidabili PSRclassic  

Programma completo di relè di accoppiamento, adeguato ai vari sistemi di controllo dei processi

Desiderate accoppiare i segnali di uscita digitali ai dispositivi periferici per l'adeguamento della potenza o la separazione galvanica? Allora i relè di accoppiamento ad apertura forzata PSRclassic rappresentano la soluzione ideale.

La norma EN 50205 descrive la modalità di funzionamento dei relè con contatti ad apertura forzata. In questo caso vengono individuati in modo affidabile errori, come ad esempio la saldatura dei contatti, e viene garantita la massima sicurezza.

Con una larghezza della custodia a partire da 17,5 mm, i dispositivi PSRclassic soddisfano le dimensioni di custodia tipiche richieste dal mercato.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591