Create la vostra stazione di ricarica personalizzata.
Con i nuovi set di componenti per la ricarica in AC di Phoenix Contact avrete tutti i componenti base necessari per la realizzazione di punti di ricarica privati o commerciali. Un piano di cablaggio collaudato, con le rispettive istruzioni di montaggio e raccomandazioni per altri componenti necessari, sono disponibili per il download. Questi permettono un'installazione semplice e autonoma dei prodotti.
Nel set di componenti per la ricarica Home potrete scegliere tra le versioni con cavo per la ricarica in AC o con presa per la ricarica in AC lato infrastruttura. Ogni set di componenti per la ricarica contiene un controllore per la ricarica in AC Basic, un modulo per correnti di guasto differenziali e uno schema di cablaggio.
Nel set di componenti per la ricarica Twin potrete scegliere tra le versioni con due cavi di ricarica in AC o due prese di ricarica in AC lato infrastruttura. Ogni set di componenti per la ricarica contiene due controllori per la ricarica in AC, un modulo per correnti di guasto differenziali a 2 canali e uno schema di cablaggio.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi