Tecnologie di ricarica per la mobilità elettrica

Tecnologie di ricarica per la mobilità elettrica

Innovatori nel settore della mobilità elettrica

I componenti per la ricarica di Phoenix Contact aprono nuovi orizzonti nella mobilità elettrica.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Sistemi di ricarica
    Connettori industriali

    Cavo di carica AC, cavo di carica DC e prese di carica dell'infrastruttura con coperchi ribaltabili e supporti.

  • Controllori per la ricarica
    Controllori per la ricarica

    Controllori per la ricarica per uso privato, commerciale e pubblico e moduli per il monitoraggio delle correnti differenziali.

  • Software
    Software

    Software per il controllo e il monitoraggio di singoli punti o di interi parchi di ricarica.

  • Set di componenti per la ricarica
    Set di componenti per la ricarica

    Raccolta di tutti i componenti base necessari per la realizzazione di punti di carica privati o commerciali.

Cerca in Tecnologie di ricarica per la mobilità elettrica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I sistemi e controllori per la ricarica di Phoenix Contact possono essere utilizzati in qualsiasi tipo di condizione quotidiana: sia per la ricarica rapida in DC che per la ricarica in AC. Gestite e monitorate la vostra infrastruttura di ricarica con il software giusto.

I vantaggi

  • Differenti ambiti applicativi grazie all'estesa gamma di prodotti, con standard internazionali, per la ricarica in AC e in DC
  • Elevata flessibilità dell'infrastruttura di ricarica in ambito privato, industriale e pubblico grazie ai controllori per la ricarica con ampie possibilità di configurazione
  • Automazione e monitoraggio della vostra infrastruttura di ricarica con un software intelligente
  • Sviluppo e produzione secondo IATF 16949 e ISO 9001

Sistemi di ricarica

Sistemi di ricarica per tutte le applicazione a livello mondiale  

Sistemi di ricarica per tutte le applicazione a livello mondiale

Phoenix Contact offre connettori per la ricarica adatti per l'utilizzo in tutto il mondo per tipo 1, tipo 2 e per lo standard GB, sia per la ricarica in corrente alternata che per la ricarica rapida in corrente continua. I cavi per la ricarica in AC e DC e le prese di ricarica in AC lato infrastruttura sono sicuri, affidabili e semplici.

  • Cavi per la ricarica in DC per CCS tipo 1, CCS tipo 2 e GB/T
  • Cavi per la ricarica in AC per tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Prese per la ricarica in AC lato infrastruttura per tipo 2 e GB/T
  • Accessori per sistemi di ricarica come coperchi di protezione, supporti o adattatori di prova

Controllori per la ricarica

Controllori E-Mobility per la ricarica in applicazioni AC  

Controllori E-Mobility per la ricarica in applicazioni AC

I controllori per la carica di Phoenix Contact gestiscono e monitorano la carica di veicoli elettrici secondo gli standard internazionali IEC, GB/T e SAE. Phoenix Contact offre la soluzione di controllo ideale per tutte le applicazioni E-Mobility, per stazioni di ricarica collegate in rete e indipendenti.

  • Utilizzo all'interno di infrastrutture di ricarica in applicazioni private e commerciali
  • Controllori per la ricarica in AC per applicazioni in Europa, Cina e Nordamerica
  • Moduli per il monitoraggio della corrente differenziale per il rilevamento di correnti di guasto in AC e in DC

Software

Software per lautomazione della vostra infrastruttura di ricarica  

Software per l'automazione della vostra infrastruttura di ricarica

Vi offriamo software, con i quali è possibile automatizzare e controllare singoli punti di ricarica fino a interi parchi di ricarica. Le funzioni includono:

  • Guida per l'utente con una grafica intuitiva
  • Gestione degli utenti e dei punti di ricarica
  • Autorizzazione dell'utente, ad esempio tramite RFID
  • Gestione della ricarica e dei carichi
  • Connessione dei sistemi per il calcolo dei costi
  • Connessione a sistemi di gestione degli edifici e dell'energia

Set di componenti per la ricarica

Set di componenti per la ricarica  

Realizzate autonomamente le stazioni di ricarica con i set di componenti di ricarica

Con i set di componenti per la ricarica in AC è possibile realizzare stazioni di ricarica in modo semplice e autonomo. I set contengono un insieme di tutti i componenti base necessari per la realizzazione di punti di carica privati o commerciali. Grazie ai collaudati piani di cablaggio la struttura non richiede un ulteriore sviluppo.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Ricarica rapida in un nuovo design

Grazie alle tecnologia High Power Charging la mobilità elettrica è alla portata di tutti.

Tecnologia High Power Charging
Tecnologia High Power Charging

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi