Sistemi di ricarica per la mobilità elettrica

Sistemi di ricarica per la mobilità elettrica

Innovatori nel settore della mobilità elettrica

Partecipate attivamente all'evoluzione della mobilità.

Torna a Connettori

Categorie

Cerca in Sistemi di ricarica per la mobilità elettrica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I connettori per la ricarica di Phoenix Contact aprono nuovi orizzonti nell'alimentazione di veicoli elettrici. Per una ricarica in corrente alternata o una ricarica rapida in corrente continua: i connettori per la ricarica in AC e DC di Phoenix Contact sono sicuri, affidabili e semplici da utilizzare.

I vantaggi

  • Sicurezza dell'applicazione grazie alla tecnologia di ricarica conforme alle norme per tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Contatti di potenza e segnale realizzati con superfici argentate
  • Produzione a norma ISO/TS 16949
  • Connettori di Phoenix Contact per la ricarica lato infrastruttura e lato veicolo con design standardizzato
  • Spazio per l'installazione ridotto su tutte le prese per la ricarica lato infrastruttura di Phoenix Contact
  • Carica sicura con il monitoraggio della temperatura e gli innovativi meccanismi di bloccaggio

Sistemi di ricarica per tutte le applicazione a livello mondiale

Panoramica di tutti i sistemi di ricarica  

Panoramica di tutti i sistemi di ricarica

Phoenix Contact offre connettori per la ricarica adatti per l'utilizzo in tutto il mondo, sia per la ricarica in corrente alternata che per la ricarica rapida in corrente continua.

  • CCS di tipo 1 per il Nord America
  • CCS di tipo 2 per l'Europa
  • GB/T per la Cina

Prese per la ricarica in AC lato infrastruttura

Presa per la ricarica lato infrastruttura con attuatore, coperchio di protezione e telaio di montaggio  

Presa per la ricarica lato infrastruttura di tipo 2 con coperchio di protezione

Phoenix Contact offre prese per la ricarica lato infrastruttura secondo lo standard di tipo 2 e GB/T, per la ricarica a una e tre fasi (lo standard Tipo 1 non prevede una presa per la ricarica lato infrastruttura). Le prese per la ricarica lato infrastruttura possono essere utilizzate sia all'interno di wallbox che nelle stazioni di ricarica. Ulteriori accessori, come i coperchi di protezione e i telai di montaggio, completano la gamma di prodotti.

  • Tipo 2 fino a 32 A / 480 V AC
  • GB/T fino a 32 A / 440 V AC
  • Montaggio sulla parete anteriore e posteriore
  • Sistema di drenaggio

Cavo per la ricarica in AC

Connettori per la ricarica in AC per veicoli e infrastrutture secondo il Tipo 1, il Tipo 2 e lo standard GB/T  

Connettori per la ricarica in AC per veicoli e infrastrutture secondo il Tipo 1, il Tipo 2 e lo standard GB/T

Che si tratti di cavi per la ricarica in AC con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta per l'applicazione su una stazione di ricarica, o di cavi di ricarica portatili con connettore di ricarica lato veicolo e infrastruttura - Phoenix Contact offre tutte le interfacce per tutti gli standard, specifici per ogni paese, per la ricarica in corrente alternata:

  • Tipo 1 fino a 32 A / 250 V AC (metrico, AWG)
  • Tipo 2 fino a 32 A / 480 V AC (metrico)
  • GB/T fino a 32 A / 440 V AC (metrico)

Cavo per la ricarica in DC

Connettori per la ricarica in DC lato veicolo di tipo 1, tipo 2 e standard GB/T  

Connettori per la ricarica in DC lato veicolo di tipo 1, tipo 2 e standard GB/T

Phoenix Contact offre tutti i connettori per la ricarica del veicolo, a norma con gli standard vigenti, per la ricarica rapida in tutto il mondo con corrente continua fino a 250 A. I processi di ricarica vengono eseguiti in pochissimo tempo.
La tecnologia di ricarica HPC (High Power Charging) con sistema di raffreddamento integrato e fino a 500 A rappresenta la soluzione ideale per ridurre ulteriormente i tempi di ricarica.
Approfittate di una gamma completa di prodotti, dal tipo 1 (USA) al tipo 2 (Europa) fino allo standard GB/T (Cina):

  • CCS tipo 1 fino a 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS tipo 2 fino a 200 A / 1000 V DC (metrico)
  • GB/T fino a 250 A / 1000 V DC (metrico)

Accessori per sistemi di ricarica

Coperchio di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura e supporti per connettori di ricarica lato veicolo  

Coperchio di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura e supporti per connettori di ricarica lato veicolo

A supporto dei sistemi di ricarica sono disponibili vari accessori e materiali di ricambio, con cui è possibile testare il processo di ricarica o integrare funzioni utili, come la protezione contro fattori ambientali.

  • Supporti per i connettori di ricarica dei veicoli (posizioni di parcheggio)
  • Coperchi di protezione, guarnizioni e telai di montaggio per prese di ricarica lato infrastruttura
  • Attuatori per il blocco della ricarica

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Combined Charging System modello 2 per l'Europa

Per la ricarica in corrente alternata o la ricarica rapida in corrente continua.


Connettori per la ricarica con standard GB/T per la Cina

Per la ricarica in corrente alternata o la ricarica rapida in corrente continua.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi