Prese di ricarica per stazioni di ricarica e wallbox

Prese per stazioni di ricarica

La presa di ricarica per cavi per la ricarica in modalità 2

Prese per la ricarica lato infrastruttura preconfezionate per il montaggio in punti di ricarica in AC.

Torna a Cavi di ricarica e prese di ricarica lato infrastruttura

Categorie

Cerca in Prese per stazioni di ricarica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le nostre prese di ricarica in AC preconfezionate consentono la ricarica in modalità 3 delle batterie dei veicoli tramite cavi per la ricarica monofase o trifase con capacità di ricarica massima fino a 26 kW. Le prese sono adatte per le spine di ricarica GB/T per la Cina o Tipo 2 per l'Europa a norma IEC 62196-2. I coperchi di protezione adeguati garantiscono una protezione affidabile contro gli spruzzi d'acqua secondo il grado di protezione IP54.

I vantaggi

  • Gamma completa di prodotti Tipo 2 e GB/T
  • Adatti anche a wallbox compatti grazie al design salvaspazio
  • Flessibilità di utilizzo grazie all'esecuzione per montaggio frontale e sulla parete posteriore
  • Elevata sicurezza durante la procedura di ricarica grazie all'attuatore di bloccaggio integrato comprendente l'identificazione della posizione e lo sblocco manuale di emergenza
  • Trasmissione efficiente della potenza e stabilità duratura grazie alle superfici di contatto in argento
  • Nessun problema di acqua di condensa grazie al sistema di drenaggio con bocchettone di scarico integrato
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001

Ricarica con corrente alternata secondo la modalità 3, opzione B

 Modalità di ricarica 3, opzione B  

Modalità di ricarica 3, opzione B

Le prese per la ricarica in AC lato infrastruttura vengono utilizzate nella modalità di ricarica 3 per l'opzione di ricarica B. Questo significa che è possibile collegare i cavi per la ricarica portatili in AC, trasportati nel vano portabagagli.

Prese di ricarica per l'Europa

Presa per la ricarica Tipo 2 con coperchio di protezione, telaio di montaggio e attuatore  

Connettore di ricarica Tipo 2 con coperchio di protezione abbinato

La presa per la ricarica lato infrastruttura di Tipo 2, a norma IEC 62196, è progettata per la ricarica in Europa. Phoenix Contact offre due varianti differenti:

  • con struttura modulare e coperchio di protezione, con vite posteriore, per il montaggio sulla parete anteriore e posteriore
  • in versione Easy Mount con coperchio di protezione, con vite anteriore, per il montaggio sulla parete posteriore

La presa per la ricarica Easy Mount viene fissata, col rispettivo telaio, alla parete della custodia. Questo consente di sostituire senza problemi il coperchio di protezione Easy Mount, senza dover aprire il wallbox o la stazione di ricarica.

  • 20 A / 250 V AC (metrico)
  • 20 A / 480 V AC (metrico)
  • 32 A / 250 V AC (metrico)
  • 32 A / 480 V AC (metrico)

Prese di ricarica per la Cina

Presa di ricarica secondo lo standard GB/T con attuatore  

Presa di ricarica GB/T con coperchio di protezione abbinato

La presa per la ricarica lato infrastruttura, a norma GB/T 20234, è progettata per la ricarica nel mercato cinese. È molto simile alle prese di ricarica Tipo 2. Di norma, per evitare manomissioni, oltre all'attuatore, sul connettore di ricarica è presente una leva. Inoltre, secondo la nuova normativa GB/T, per ogni contatto di potenza il connettore dispone di un sensore di temperatura.

  • 20 A / 220 V AC (metrico)
  • 20 A / 440 V AC (metrico)
  • 32 A / 220 V AC (metrico)
  • 32 A / 440 V AC (metrico)

Montaggio rapido e flessibile

La struttura modulare e salvaspazio delle prese di ricarica consente l'installazione anteriore o posteriore flessibile anche con wallbox compatti. Un tubo per il drenaggio e diverse tipologie di coperchi di protezione possono essere installati opzionalmente. Su richiesta, è possibile richiedere l'estremità del cavo anche con sezione calibrata, confezionata o compattata.

Procedura di ricarica sicura

Un attuatore impedisce in modo sicuro l'estrazione del connettore per la ricarica lato infrastruttura durante il processo di ricarica. L'elettronica integrata nell'attuatore gestisce il blocco ed esegue una verifica dello stato in tempo reale. In caso di emergenza, come ad esempio in caso di assenza di corrente, l'attuatore di bloccaggio può anche essere sbloccato manualmente mediante l'apertura della stazione di ricarica.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591