Controllori per la ricarica

Controllori per la ricarica

Ricarica per veicoli elettrici: sicura e flessibile

I nostri controllori per la ricarica consentono di gestire qualsiasi tipo di stazione di ricarica, sia essa privata, semipubblica e pubblica.

Torna a Tecnologie di ricarica per la mobilità elettrica

Categorie

Cerca in Controllori per la ricarica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I componenti per il controllo e il monitoraggio di Phoenix Contact permettono di realizzare stazioni e sistemi di ricarica in AC e DC, secondo le norme e gli standard vigenti. Grazie all'ampia gamma di prodotti si possono implementare diversi sistemi di infrastruttura per l'utilizzo in ambito privato, commerciale e pubblico con requisiti specifici.

I vantaggi

  • Prodotti conformi alle norme per la realizzazione delle vostre stazioni di ricarica
  • Infrastrutture di ricarica intelligenti grazie a protocolli di comunicazione standardizzati
  • Componenti perfettamente adatti per le vostre esigenze
  • Elevata flessibilità grazie alle ampie possibilità di configurazione
  • Sviluppo e produzione secondo IATF 16949 e ISO 9001

Controllori per la ricarica in AC

Controllori E-Mobility per la ricarica in applicazioni AC  

Controllori E-Mobility per la ricarica in applicazioni AC

I controllori per la ricarica di Phoenix Contact monitorano e gestiscono la ricarica di veicoli elettrici secondo le norme internazionali IEC, GB/T e SAE e gli standard vigenti. Phoenix Contact offre la soluzione di controllo ideale per tutte le applicazioni E-Mobility

Monitoraggio della corrente differenziale

Moduli per il monitoraggio della corrente differenziale, per uno o due punti di carica  

Modulo a uno e due canali per il monitoraggio della corrente differenziale

I moduli per correnti di guasto differenziali rilevano correnti di guasto in AC e in DC, in conformità alla norma IEC 62752. In combinazione con i dispositivi di protezione dalle correnti di guasto già presenti nelle infrastrutture, questi moduli aumentato il livello di protezione, richiesto dalla legge, per quanto riguarda la ricarica dei veicoli elettrici.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Realizzare una semplice stazione di ricarica in AC

Dall'installazione alla stazione di ricarica pronta per essere utilizzata.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi