Partecipate attivamente all'evoluzione della mobilità.
I connettori per la ricarica di Phoenix Contact aprono nuovi orizzonti nell'alimentazione di veicoli elettrici. Per una ricarica in corrente alternata o una ricarica rapida in corrente continua: i connettori per la ricarica in AC e DC di Phoenix Contact sono sicuri, affidabili e semplici da utilizzare.
Connettori per la ricarica in AC lato veicolo e lato infrastruttura secondo il Tipo 1, il Tipo 2 e lo standard GB/T
Che si tratti di cavi per la ricarica in AC con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta per l'applicazione su una stazione di ricarica, o di cavi per la ricarica portatili con connettore di ricarica lato veicolo e infrastruttura - Phoenix Contact offre tutte le interfacce per tutti gli standard, specifici per ogni paese, per la ricarica in corrente alternata:
Phoenix Contact offre tutti i connettori per la ricarica del veicolo secondo le norme vigenti, per la ricarica rapida in tutto il mondo con corrente continua fino a 250 A. I processi di ricarica vengono eseguiti in pochissimo tempo.
La tecnologia di ricarica HPC (High Power Charging) con sistema di raffreddamento integrato e fino a 500 A rappresenta il livello di espansione successivo, che permette di ridurre ulteriormente i tempi di ricarica.
Approfittate di una gamma completa di prodotti, dal tipo 1 (USA) al tipo 2 (Europa) fino allo standard GB/T (Cina):
Per la ricarica in corrente alternata o la ricarica rapida in corrente continua.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi