Cavi di ricarica e prese di ricarica lato infrastruttura per la mobilità elettrica

Cavi di ricarica e prese di ricarica lato infrastruttura

Sicuri, affidabili e pratici

I nostri sistemi di connettori per la ricarica aprono nuovi orizzonti per l'alimentazione di veicoli elettrici.

Torna a Tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica

Categorie

  • Cavi di ricarica in DC
    Cavi di ricarica in DC

    Cavi di ricarica rapida in modalità 4 in corrente continua secondo CCS Tipo 1, CCS Tipo 2 e lo standard GB/T.

  • Cavi per la ricarica in AC
    Cavi per la ricarica in AC

    Cavo per la ricarica per la modalità 3 convenzionale con corrente alternata Tipo 1, Tipo 2 e standard GB/T.

  • Prese di ricarica per auto elettriche
    Prese di ricarica per auto elettriche

    Prese di ricarica veicolo per la ricarica convenzionale in AC e veloce in DC di veicoli elettrici per CCS Tipo 1, CCS Tipo 2 e standard GB/T

  • Prese per stazioni di ricarica
    Prese per stazioni di ricarica

    Prese di ricarica lato infrastruttura per il montaggio in stazioni di ricarica per la ricarica in modalità 3 convenzionale con corrente alternata Tipo 2 e standard GB/T.

  • Accessori
    Accessori per cavi e prese di ricarica

    Supporto e kit di riparazione per cavi e coperchi di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura.

Cerca in Cavi di ricarica e prese di ricarica lato infrastruttura

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Grazie ai contatti di potenza e di segnalazione argentati, al monitoraggio preciso della temperatura e al bloccaggio integrato, i nostri cavi e prese di ricarica lato infrastruttura funzionano in modo sicuro e affidabile. Grazie al design bello ed ergonomico, sono semplici e pratici da utilizzare.

I vantaggi

  • Gamma completa di prodotti a norma Tipo 1, Tipo 2 e GB/T
  • Trasmissione efficiente della potenza e stabilità duratura grazie alle superfici di contatto in argento
  • Ricarica sicura con il monitoraggio della temperatura e gli innovativi meccanismi di bloccaggio
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001

Sistemi di connettori per la ricarica per tutte le applicazioni a livello mondiale

Panoramica di tutti i sistemi di connettori per la ricarica  

Panoramica di tutti i sistemi di connettori per la ricarica

Phoenix Contact offre sistemi di connettori per la ricarica impiegabili in tutto il mondo, sia per l'alimentazione in AC che per la ricarica rapida in DC.

  • Tipo 1 per l'America del Nord e il Giappone
  • Tipo 2 per l'Europa e altri Paesi
  • GB/T per la Cina

Cavi di ricarica in DC per stazioni di ricarica rapida

Cavi di ricarica in DC per la ricarica rapida in corrente continua  

Cavi di ricarica in DC per la ricarica rapida in corrente continua

Forniamo cavi di ricarica rapida a norma in corrente continua in tutto il mondo. Sono supportate potenze di ricarica fino a 250 kW.

Le varianti raffreddate per l'High Power Charging (HPC) raggiungono persino potenze di ricarica fino a 500 kW. In questo modo, la procedura di ricarica è paragonabile al rifornimento di un veicolo con motore a combustione.

Cavi di ricarica in AC per auto elettriche, stazioni di ricarica e wall box

Cavi di ricarica in AC per la ricarica convenzionale in corrente alternata  

Cavi di ricarica in AC per la ricarica convenzionale in corrente alternata

Per la ricarica convenzionale in corrente alternata, offriamo una gamma completa di cavi di ricarica in AC per potenze di ricarica fino a massimo 26 kW.

Oltre alle varianti con estremità cavo aperta per l'attacco a una stazione di ricarica o a una wall box, sono disponibili anche cavi mobili per il bagagliaio dell'auto elettrica.

Per il loro design ergonomico e moderno, i connettori di ricarica hanno ricevuto il German Design Award e l'iF Design Award.

Prese di ricarica lato infrastruttura per stazioni di ricarica e wall box

Presa di ricarica lato infrastruttura con attuatore, coperchio di protezione e telaio di montaggio  

Presa di ricarica lato infrastruttura Tipo 2 con coperchio di protezione

Le nostre prese di ricarica lato infrastruttura sono utilizzabili nelle stazioni di ricarica in AC e nelle wall box e consentono la ricarica di un veicolo tramite un cavo di ricarica mobile.

Le prese di ricarica lato infrastruttura sono disponibili per lo standard Tipo 2 europeo e per lo standard GB/T cinese. Lo standard Tipo 1 per l'America del Nord e per il Giappone non prevede alcuna presa di ricarica lato infrastruttura.

Prese di ricarica lato infrastruttura per auto elettriche e veicoli di servizio

Prese veicolo CCS per la ricarica in AC e DC  

Prese veicolo CCS per la ricarica in AC e DC di veicoli elettrici

Le prese di ricarica del veicolo universali per il Combined Charging System (CCS) americano ed europeo consentono ricariche in DC e AC con un solo inserto frontale.

Grazie alle dimensioni universali di queste prese di ricarica lato infrastruttura, le case automobilistiche possono prevedere lo stesso spazio nella carrozzeria per tutti i modelli di veicoli.

Oltre alle prese veicolo CCS, offriamo anche prese di ricarica lato infrastruttura in DC conformi allo standard GB/T cinese.

Accessori per cavi e prese di ricarica lato infrastruttura

Coperchio di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura e holder per cavi di ricarica  

Coperchio di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura e holder per cavi di ricarica

I nostri holder per i cavi di ricarica in AC e DC garantiscono durante le pause di ricarica un supporto sicuro del connettore di ricarica lato veicolo proteggendolo dagli agenti atmosferici.

Per proteggere le prese di ricarica lato infrastruttura in AC da precipitazioni e da atti vandalici, offriamo anche un coperchio di protezione a chiusura e apertura automatiche.

Con i nostri kit di riparazione è possibile sostituire in modo rapido ed economico la parte frontale del connettore e i contatti di potenza di un connettore di ricarica HPC danneggiato.


Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Ricarica rapida in un nuovo design

Grazie alle tecnologia High Power Charging la mobilità elettrica è alla portata di tutti.

Tecnologia High Power Charging
Tecnologia High Power Charging