Set di componenti per la ricarica

Set di componenti per la ricarica

Set di componenti per la ricarica E-Mobility

Create la vostra stazione di ricarica personalizzata.

Torna a Sistemi di ricarica

Categorie

Cerca in Set di componenti per la ricarica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i nuovi set di componenti per la ricarica in AC di Phoenix Contact avrete tutti i componenti base necessari per la realizzazione di punti di ricarica privati o commerciali. Un piano di cablaggio collaudato, con le rispettive istruzioni di montaggio e raccomandazioni per altri componenti necessari, sono disponibili per il download. Questi permettono un'installazione semplice e autonoma dei prodotti.

I vantaggi

  • Maggiore efficienza in fase di ordinazione grazie ai codici univoci dei set
  • Configurazioni dei set predefinite e verificate
  • Elevata flessibilità grazie alle ampie possibilità di configurazione
  • Collegabile mediante interfacce di comunicazione standardizzate
  • Realizzazione autonoma secondo schema di cablaggio collaudato
  • Fornitura completa di prodotti di Phoenix Contact, oltre a raccomandazioni relative ad altri componenti necessari (contattore di ricarica, dispositivi di protezione)

Set di componenti per la ricarica HOME

Set di componenti per la ricarica per applicazioni private  

Set di componenti per la ricarica per applicazioni private

Per una configurazione ottimale potrete scegliere tra le versioni con cavo per la ricarica in AC o con presa per la ricarica in AC lato infrastruttura. Ogni set di componenti per la ricarica contiene un controllore per la ricarica in AC Basic, un modulo per correnti di guasto differenziali e uno schema di cablaggio.

  • 3,7 kW con cavo per la ricarica in AC
  • 11 kW con presa per la ricarica in AC lato infrastruttura

Set di componenti per la ricarica TWIN

Set di componenti per la ricarica per applicazioni commerciali  

Set di componenti per la ricarica per applicazioni commerciali

Per una configurazione ottimale, potrete scegliere tra le versioni con due cavi per la ricarica in AC o con due prese per la ricarica in AC lato infrastruttura. Ogni set di componenti per la ricarica contiene due controllori per la ricarica in AC Advanced, un modulo per correnti di guasto differenziali a 2 canali e uno schema di cablaggio.

  • 22 kW con due cavi per la ricarica in AC
  • 22 kW con due prese per la ricarica in AC lato infrastruttura

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi