Tecnologia di ricarica per l'E-Mobility

Tecnologia di ricarica per lE-Mobility

Innovatori nel settore della mobilità elettrica

La tecnologia di ricarica di Phoenix Contact apre nuovi orizzonti nella mobilità elettrica.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Sistemi di ricarica per E-Mobility
    Connettore E-Mobility

    Cavo di carica AC, cavo di carica DC e prese di carica dell'infrastruttura con coperchi ribaltabili, supporti e adattatori di prova.

  • Controlli della carica
    Controllori per la ricarica E-Mobility

    Unità di controllo di carica per ricarica in ambito privato, aziendale e pubblico con moduli di monitoraggio per corrente differenziale e moduli supplementari per guasti di rete

  • Software E-Mobility
    Moduli software per l'implementazione di un sistema di gestione della ricarica

    Moduli software per l'implementazione di un sistema di gestione della ricarica, per la guida intuitiva dell'operatore o per l'integrazione di sistemi di calcolo dei costi OCPP (Open Charge Point Protocol)

Cerca in Tecnologia di ricarica per l'E-Mobility

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I sistemi e controllori per la ricarica di Phoenix Contact possono essere utilizzati in qualsiasi tipo di condizione quotidiana: sia per la ricarica rapida in DC che per la ricarica in AC. Con moduli software specifici si può creare una soluzione personalizzata per l'infrastruttura di ricarica.

I vantaggi

  • Molteplici possibilità di applicazione grazie all'ampia gamma di prodotti
  • Elevata flessibilità dell'infrastruttura di ricarica in ambito privato, industriale e pubblico grazie ai controllori per la ricarica con ampie possibilità di configurazione
  • Progettazione personalizzata dell'infrastruttura di ricarica grazie a svariati concetti di infrastruttura e moduli software

Sistemi di ricarica E-Mobility

Sistemi di ricarica; GB/T DC, AC di tipo 1, CCS di tipo 2  

Connettori di ricarica E-Mobility

Phoenix Contact offre cavi per la ricarica Modo 1, Modo 2 e per lo standard GB, sia per la ricarica con corrente alternata sia per la ricarica rapida con corrente continua. I nostri connettori per la ricarica in AC e in DC sono sicuri, affidabili e semplici.

  • Sistema di ricarica combinato AC/DC (CCS)
  • Sistemi di connettori in AC di tipo 1 e tipo 2
  • Sistema di connettori AC e DC secondo lo standard GB
  • Sistema di ricarica DC per veicoli commerciali elettrici

Controllori per la ricarica E-Mobility

Controllo di carica EV Charging Control per il settore pubblico e industriale: Basic e Advanced  

EV Charge Control Basic e Advanced

I controllori per la carica di Phoenix Contact tengono sotto controllo e gestiscono la carica di veicoli elettrici secondo le norme internazionali IEC, GB e SAE e gli standard vigenti. Phoenix Contact offre la soluzione di controllo ideale per tutte le applicazioni E-Mobility

Monitoraggio della corrente differenziale nelle applicazioni E-Mobility

I moduli E-Mobility per correnti differenziali rilevano correnti di guasto in AC e in DC  

Modulo a uno e due canali per il monitoraggio della corrente differenziale

I moduli per correnti di guasto differenziali della serie I moduli per correnti differenziali della serie EV-RCM rilevano correnti di guasto in AC e in DC, conformemente alla norma IEC 61851.EV-RCM rilevano correnti di guasto AC e DC conformemente alla norma IEC 61851. In combinazione con i dispositivi di protezione dalle correnti di guasto già presenti nelle infrastrutture, questi moduli aumentato il livello di protezione, richiesto dalla legge, per quanto riguarda la ricarica dei veicoli elettrici.

Software per l'E-Mobility

Software per lE-Mobility a supporto dellinfrastruttura di ricarica  

Software per l'E-Mobility

I controllori per la ricarica di Phoenix Contact sono dotati di interfacce standard.I controlli della carica di Phoenix Contact sono dotati di interfacce standard. Possono essere quindi utilizzati con corrispondenti moduli software per l'implementazione di un sistema di gestione della ricarica, per la guida intuitiva dell'operatore o per l'integrazione di sistemi OCPP (Open Charge Point Protocol).

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi