Cablaggio per l'industria ferroviaria

Cablaggio per lindustria ferroviaria

Connettori per veicoli su rotaia

Grazie alla scelta di materiali speciali, i nostri prodotti sono in grado di soddisfare gli elevati standard dell'industria ferroviaria.

Torna a Cablaggio per applicazioni speciali

Categorie

Cerca in Cablaggio per l'industria ferroviaria

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Nelle stazioni di controllo o all'interno di veicoli su rotaia, i nostri componenti per il cablaggio per l'industria ferroviaria possono essere utilizzati in maniera flessibile.

I vantaggi

  • Flessibilità d'impiego: i prodotti adatti per ogni settore dell'industria ferroviaria
  • Sicurezza grazie ai materiali ignifughi: speciale selezione di materiali in plastica per connettori e cavi
  • Bloccaggio sicuro grazie a speciali freni vibranti
  • Resistente alle influenze della temperatura: testato in range di temperatura estesi e contro gli shock termici
  • Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio sensore/attuatore

Assistenza

Connettore M12 Push-Pull

Innesto particolarmente sicuro.