Torna alla panoramica

Test a 360°

Verificate con i vostri occhi: le seguenti prove dimostrano l'eccezionale idoneità del cablaggio di Phoenix Contact per l'impiego in ambienti esterni.

Prove eseguite sui cablaggi per ambienti esterni

Gruppo 1: prove
elettriche e meccaniche
Gruppo 2: prove climaticheGruppo 3: altre prove
  • Prova d'urto
  • Prova di resistenza
  • Resistenza di isolamento
  • Carico di corrente ammesso
  • Resistenza alla tensione
  • Prova di tenuta della guaina
  • Prova del serracavo
  • Prova di resistenza alle vibrazioni
  • Prova di resistenza agli urti
  • Prova di caduta
  • Rumori a banda larga
  • NEXT e RLOSS
  • Forze di estrazione e inserimento
  • Torsione
  • Scarico della trazione
  • Durata meccanica
  • IP67, IP68, IP69k
  • Test Kesternich
  • Prova in nebbia salina
  • Cambi rapidi di temperatura
  • Calore umido costante
  • Caldo secco
  • Gas corrosivi
  • Prova di resistenza agli agenti atmosferici (UV)
  • Resistenza all'ozono
  • Controllo visivo
  • Stabilità dimensionale
  • Prova di polarizzazione
  • Resistenza agli agenti chimici
  • Resistenza ai fluidi
    (ad esempio oli minerali, acidi, soluzioni alcaline)
  • Infiammabilità
  • Prove di laboratorio

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • Test a 360°

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio sensore/attuatore