Cavi e fili

Cavi e fili

Cablaggio sicuro e flessibile

Sempre il cavo giusto per il trasferimento di segnali, dati e potenza.

Torna a Prodotti

Categorie

  • Cavi in rame
    Cavi in rame

    I cavi in rame sono disponibili in varie versioni per una molteplicità di applicazioni.

  • Cavi in fibra ottica
    Cavo in fibra ottica

    Cavi in fibra ottica per diverse applicazioni: soluzioni al metro o già confezionate.

  • Cavo per l'impianto fotovoltaico
    Cavo per l'impianto fotovoltaico

    Cavi per impianti fotovoltaici per una totale sicurezza e duraturi nel tempo per soddisfare tutte le esigenze del settore.

Confezionate autonomamente gli attacchi connettore o usate le varianti di cavo già pronte. Oltre alle complete soluzioni per l'installazione sul campo, Phoenix Contact offre anche cavi per il cablaggio in rame e in fibra ottica, soluzioni per impianti fotovoltaici e per la mobilità elettrica.

I vantaggi

  • Grande varietà di applicazioni grazie ai numerosi tipi di connettore
  • Cablaggio universale dal quadro elettrico al livello di campo
  • Elevata flessibilità grazie alle varianti specifiche per il cliente
  • Elevata disponibilità grazie agli stabilimenti di produzione in tutto il mondo

Cavi in rame

Cavo in rame  

Cavi in rame

I complessi processi di automazione richiedono elevate quantità di dati a velocità di trasmissione sempre maggiori. Approfittate dei potenti connettori preassemblati e dei cavi di lunghezza personalizzata.

  • Cablaggio dati a prova di tempo con max. 10 GBit/s
  • Cablaggio M8 e M12 per applicazioni sensore/attuatore
  • Soluzioni per IP20, IP65/67/68/69K

 

Cavi in fibra ottica

Cavo in fibra ottica  

Cavi in fibra ottica

Elevate velocità di trasmissione, caratteristiche di attenuazione ottimali, resistenza ai disturbi elettromagnetici: i cavi in fibra ottica sono moderni mezzi di trasmissione per impianti e applicazioni industriali. Scegliete dalla nostra ampia gamma di prodotti.

  • Velocità di trasmissione fino a 40 GBit/s
  • Soluzioni per IP20 e IP65/67
  • Tipi di fibra POF, PCF, GOF (multi e single mode)
  • Strumenti per ogni tipo di fibra

 

Cavo fotovoltaico

Cavo fotovoltaico  

Cavo fotovoltaico

Le nostre soluzioni per impianti fotovoltaici sono composte da cavi DC a metro, utensili per il montaggio semplice sul campo, spine di prova, spine cieche, cappucci di protezione e dadi di fissaggio.

  • Cavi DC confezionabili
  • Distributore a Y
  • Pinze spelafili
  • Cappucci di protezione IP68

 

Cavo universale

Cavi universali  

Cavo universale

I cavi universali collegano livelli di comando e segnale. Sono disponibili in varie versioni. Connettori IDC/FLK o D-SUB: con i cavi universali il cablaggio diventa rapido e senza problemi di inversione di polarità.

  • Elevata portata di corrente
  • Lunghezze standard da 0,5 a 10 m e lunghezze personalizzate
  • Versioni resistenti
  • Flessibilità grazie alle estremità aperte dei cavi

 

Cavo per la ricarica per la mobilità elettrica

Cavo per la ricarica per la mobilità elettrica  

Cavo per la ricarica per la mobilità elettrica

I cavi per la ricarica di Phoenix Contact aprono nuovi orizzonti nell'alimentazione di veicoli elettrici. Per una ricarica con corrente alternata o una ricarica rapida con corrente continua, i cavi per la ricarica in AC e DC di Phoenix Contact sono sicuri, affidabili e semplici da utilizzare.

  • Cavo per la ricarica in AC con estremità aperta
  • Cavo portatile per la ricarica in AC
  • Cavo per la ricarica in DC per CCS di Tipo 1, CCS di Tipo 2 e standard GB/T
  • Accessori

 


Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cavi e fili

Volete un appuntamento digitale? Chiedete a Conny

Richiedete un appuntamento online con i nostri esperti. Conny fisserà un appuntamento ad hoc.

conny
Chattate con Conny
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/entry_page/entry_page