Sistemi di protezione cavi

Flessibilità e sicurezza

Flessibilità e sicurezza

Soluzioni per la protezione di cavi e conduttori impiegati in ambienti difficili.

Torna a Materiale di installazione e montaggio

Categorie

Cerca in Sistemi di protezione cavi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'ampio assortimento di tubi flessibili di protezione in plastica e metallo offre soluzioni affidabili per molteplici applicazioni e con classe di protezione fino a IP69K.

I vantaggi

  • Protezione cavi per tutte le applicazioni: dalla fasciatura di cavi ai modelli a tenuta d'acqua
  • Connessioni a vite idonee per connettori pesanti e fori custodia
  • Possibilità d'impiego in tutti i campi e i settori industriali grazie alle numerose certificazioni

Tubi di protezione

Tubo flessibile a spirale  

Tubo flessibile a spirale

I tubi flessibili a spirale, pensati per semplificare le operazioni di fasciatura e introduzione di cavi e conduttori, garantisce protezione e lievi sollecitazioni meccaniche.

Possono essere montati in un secondo tempo in tutta semplicità e permettono di condurre i singoli cavi e conduttori nella sede desiderata.

Tubi flessibili in plastica

Tubo flessibile in plastica  

Tubo flessibile in plastica

I tubi flessibili in plastica sono resistenti a oli, acidi e solventi. I materiali utilizzati sono privi di silicone, alogeni e cadmio, e sono disponibili con classe di protezione fino a IP69K e classe di infiammabilità V0.

Tubo in metallo altamente flessibile

Tubo flessibile in metallo  

Tubo flessibile in metallo

I tubi in metallo altamente flessibili permettono di proteggere cavi e conduttori dalle sollecitazioni meccaniche. I tubi flessibili in metallo con rivestimento in plastica sono inoltre a tenuta d'acqua e resistenti agli agenti atmosferici.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591