CC Link

Elevata velocità in M12

Elevata velocità in M12

Trasmissione di dati al dispositivo di controllo e rapido controllo delle informazioni nel livello di produzione.

Torna a Componenti e sistemi bus di campo

Categorie

Realizzate la vostra rete CC-Link con Phoenix Contact. Noi vi offriamo un'ampia gamma di prodotti con un elevato grado di protezione come connettori M12 con cavo confezionabili o stampati.

I vantaggi

  • Tutto da un unico fornitore: programma continuo per il cablaggio sul campo
  • Montaggio semplice: collegamento senza utensili speciali
  • Uso industriale versatile, poiché può essere combinato con altri produttori
  • Elevata flessibilità grazie agli adattamenti personalizzati dei nostri articoli

Tecnologia CC-Link

Topologia CC-Link  

Topologia CC-Link

Sia per impianti di produzione automatizzati sia per sistemi di logistica: realizzate la vostra rete CC-Link industriale con connettori e cavi Phoenix Contact.

CC-Link (Control and Communication Link) è la rete ad alta velocità per i dati di controllo e di informazione. Grazie alla velocità di trasmissione di 10 MBit/s, CC-Link raggiunge un raggio d'azione massimo di 1.200 m fino ad un massimo di 64 utenze.

Approfittate di tutti i vantaggi del sistema CC-Link:

  • Applicazione nel livello di produzione
  • Collegamento punto a punto con linee derivate
  • Velocità di trasmissione fino a 10 Mbit/s

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi