Custodia per l'installazione in edifici

Custodia per l'installazione in edifici

Custodia per l'elettronica per l'automazione degli edifici

Caratteristiche intelligenti della serie BC: tecnica di connessione dei circuiti stampati e connettore bus regolabili liberamente.

Torna a Custodia per l'elettronica

Categorie

Cerca in Custodia per l'installazione in edifici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le custodie per l'installazione in edifici di Phoenix Contact sono componenti estremamente versatili in grado di offrire nuovi standard in termini di collegamento dei sistemi e flessibilità. La conformità alla norma DIN 43880 garantisce l'impiego senza problemi nei comuni box di distribuzione.

I vantaggi:

  • Massima flessibilità garantita dalle varie larghezze disponibili e dalla possibilità di scegliere la tecnica di connessione dei circuiti stampati desiderata
  • Rapidità di installazione o sostituzione dei moduli senza interruzione del collegamento grazie al connettore HBUS
  • Libertà di elaborazione degli apparecchi: organizzazione dei circuiti stampati in base a tre differenti dimensioni
  • Adeguamento ottimale ai requisiti degli apparecchi grazie alle varie versioni di copertura disponibili
  • Risparmio di tempo garantito dal montaggio più semplice e rapido

Massima flessibilità

Massima flessibilità  

Massima flessibilità nella scelta del collegamento

Una diversa definizione della flessibilità: con la nuova parte superiore modulare. Sarete voi stessi a decidere dove è necessario tanto spazio e a configurare la parte superiore della custodia a seconda dell'applicazione. Si tratta della prima custodia in grado di adeguarsi ai vostri requisiti di configurazione.

  • Geometria delle custodie conforme alle norme secondo DIN 43880 per il montaggio di dispositivi nei ripartitori di distribuzione
  • Connettore bus modulare e multipolare per connessioni di moduli singoli in parallelo o in serie
  • Integrazione appropriata di vari sistemi di collegamento

Tecnica di connessione dei circuiti stampati

Tecnica di connessione dei circuiti stampati  

Libera scelta della tecnica di connessione dei circuiti stampati

Il fattore che rende versatile la serie BC è la libera scelta della tecnica di connessione dei circuiti stampati. Sono disponibili diversi vani morsetti:

  • BC...U11 con spazio di fissaggio ridotto: ideale per COMBICON compact
  • BC...U22 con ampio spazio di fissaggio: per connettori dati e tecnologie di collegamento tradizionali

Diverse varianti di coperchi

Diverse varianti di coperchi  

Varie versioni di copertura per un design ottimale dei dispositivi

La versatilità che contraddistingue la serie BC è evidente anche nel design del coperchio. Quali che siano le esigenze richieste al dispositivo, il coperchio è disponibile in versione trasparente o grigia e può anche essere sigillato.

  • Vari colori del coperchio, anche trasparente
  • Possibilità di sigillatura

Kit di sviluppo per computer Raspberry Pi

Kit di sviluppo RPI-BC per computer Raspberry Pi  

Kit di sviluppo RPI-BC per computer Raspberry Pi

La custodia RPI-BC per guida DIN è progettata per contenere computer Raspberry Pi. La custodia, oltre ai Raspberry Pi-Board, può accogliere altri circuiti stampati, in modo che possano essere integrati componenti e circuiti aggiuntivi.

  • Spessore: 107,6 mm
  • Adatto per Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Montabile su parete e su guida DIN
  • Utilizzabile con HBUS e kit di sviluppo BC

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza


Sistema custodia modulare BC

Sistema custodia modulare per l'automazione di edifici.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi