Torna alla panoramica

Comando a distanza di PC industriali collegati alla rete con Portico

Pacchetto software Portico  

Software di telecontrollo Portico

Il software Portico permette la creazione di sistemi di comando e di monitoraggio per il controllo di macchine o processi da più luoghi. Visualizzate contemporaneamente le informazioni sullo schermo di un PC industriale su più stazioni di comando, senza un sistema operativo su server. Tramite queste stazioni di comando è poi possibile interagire con la macchina.

Oltre al comando da più punti, Portico offre anche la possibilità di risolvere i problemi dei sistemi remoti, com per la ricerca di errori da un OEM a macchine o processi di un cliente via Internet.

Il software per il comando da più punti

Comando da più punti con Portico  

Utilizzo del comando da più punti indipendentemente dalla distanza

Il software Portico si basa su un'architettura client-server. In questo modo è possibile realizzare una comunicazione punto-punto:

  • Tra un dispositivo singolo e un thin client
  • Tra un desktop di un dispositivo singolo e fino a 16 thin client

Con un tool di configurazione è possibile gestire i diritti d'uso in tutta praticità. Grazie all'assegnazione univoca dei diritti di comando è possibile evitare il comando contemporaneo e proteggere il proprio impianto da accessi non autorizzati.


Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni
  • Comando a distanza di PC industriali collegati alla rete con Portico

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi