Connettori board to board

Connettori board to board

Connessioni per tutte le dimensioni

Robusti connettori board to board della serie FINEPITCH.

Torna a Connettori e morsetti per circuiti stampati

Categorie

Cerca in Connettori board to board

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per la prima volta, Phoenix Contact offre soluzioni schermate e non schermate per la trasmissione di segnali e dati: i connettori board to board della serie FINEPITCH. Personalizzate la configurazione dei vostri circuiti stampati con forme, altezze di stack e numeri di poli diversi, con passo da 0,8 mm e 1,27 mm.

I vantaggi

  • Versatilità: connettori board to board in versione schermata e non schermata
  • Connessioni meccaniche ed elettriche affidabili grazie al sistema di contatto su entrambi i lati
  • Design flessibile dei dispositivi: diversi numeri di poli, diversi tipi e diverse altezze di stack con elevata sicurezza di connessione

Connettori board to board schermati e non schermati con passo di 0,8 mm

Connettori board to board schermati con passo di 0,8 mm  

Connettori board to board schermati con passo di 0,8 mm

I connettori board to board della serie FINEPITCH FP 0,8 si contraddistinguono in particolare per l'innovativa tecnologia ScaleX. Questo contatto doppio, unico nel suo genere, garantisce una connessione affidabile e robusta, oltre che un'elevata compensazione delle tolleranze in fase di innesto. Grazie alla buona integrità dei segnali, sono indicati per le trasmissioni dati High Speed fino a 16 Gbit/s. Le versioni schermate sono ottimizzate per un'elevata compatibilità elettromagnetica (EMC). Grazie a queste versatili caratteristiche, la serie FINEPITCH FP 0,8 è particolarmente indicata per applicazioni industriali in cui robustezza, trasmissione dati High Speed e schermatura rivestono un'importanza fondamentale.

Per la prima volta sul mercato: connettori board to board schermati e non schermati in un'unica serie. Condividendo tolleranze, altezze di stack e caratteristiche meccaniche, consentono parametri di processo uniformi: in particolare nelle applicazioni in cui entrambe le varianti vengono utilizzate sullo stesso circuito stampato. Questa grande varietà di prodotti implica anche massima flessibilità in fase di progettazione della serie.

Con le nuove versioni orizzontali è possibile orientare i circuiti stampati a 90° e aprire la strada a tanti altri nuovi campi di applicazione.

Connettori board to board non schermati con passo di 1,27 mm

Connettori board to board non schermati con passo di 1,27 mm  

Connettori board to board non schermati con passo di 1,27 mm

I connettori board to board della serie ​FP​ 1,27 permettono una connessione robusta dei circuiti stampati nel dispositivo. Configurate in modo flessibile i vostri circuiti stampati. Realizzate connessioni a mezzanino e coplanari, mother-daughter card​ e connessioni con cavo piatto​.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Collegamenti per tutte le dimensioni

Connettori board to board della serie FINEPITCH 0,8 nel seguente video.


Collegamenti per tutte le dimensioni

Connettori board to board della serie FINEPITCH 1,27 nel seguente video.


Video di formazione

Connettori board to board

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi