Bluetooth Serial

Bluetooth per dati seriali

Bluetooth per dati seriali

Utilizzate il convertitore di interfaccia Bluetooth come semplice sostituzione dei cavi seriali.

Torna a Wireless Serial

Categorie

Cerca in Bluetooth Serial

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i convertitori Bluetooth è possibile convertire le interfacce seriali come USB o RS-232/422/485 in Bluetooth standard radio senza licenza. Utilizzate i convertitori come alternativa economica, ad esempio, per collettori, catene portacavi e connettori bus di campo. Il valore aggiunto: utilizzate il convertitore Bluetooth come Access Point e richiamate i dati di controllo tramite notebook o PDA.

I vantaggi

  • Trasmissione dati sicura grazie alla protezione con password, alla cifratura e al pairing dispositivo fisso invisibile
  • Funzionamento parallelo ad altri sistemi radio in base alla procedura di salto della frequenza
  • Diagnosi del circuito radio mediante istogrammi integrati e due uscite digitali
  • Installazione di circuiti radio paralleli mediante cablaggio trasversale di alimentazione 24 V DC e interfaccia RS-485
  • Configurazione locale mediante interfaccia USB senza alimentatore separato

Dove è possibile utilizzare il Bluetooth Serial

Rete Bluetooth  

Richiesta e trasmissione sicure di dati seriali tramite Bluetooth

Il Bluetooth è una soluzione di comprovata efficacia grazie alla semplice installazione e la trasmissione stabile. I convertitori Bluetooth di Phoenix Contact sono ideali per le seguenti applicazioni:

  • Trasmissione wireless di interfacce seriali fino a 150 metri
  • Collegamento di macchine o impianti mobili o temporanei
  • Accesso senza fili a controllori industriali
  • Sostituzione cavo del bus di campo ad esempio per Profibus o Modbus
  • Gestione pompe/motore   

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi