Torna alla panoramica

Bluetooth: tecnologia wireless per molteplici applicazioni

La tecnologia Bluetooth si contraddistingue in numerosi campi di applicazione per la particolare semplicità d'uso e l'affidabile trasmissione dei dati.       

Collegamenti punto a punto senza indirizzamento terminali

EsempioDescrizione
Unità di programmazione e PLCUnità di programmazione e PLCCollegamento diretto tra un laptop e un controllore a logica programmabile
EsempioDescrizione
PDA e PLCPDA e PLCConnessioni dati tra un dispositivo esterno come il PDA con interfaccia Bluetooth integrata e un controllore industriale
EsempioDescrizione
PLC e terminale di comandoPLC e terminale di comandoCollegamento di un terminale di comando mobile a un controllore industriale

Collegamenti punto a punto con indirizzamento terminali

EsempioDescrizione
Sistema bus RS-485 a 2 filiSistema bus RS-485 a 2 filiCollegamento di un partecipante bus all'interno di un sistema bus preesistente come Modbus o Profibus

Collegamenti punto a multipunto

EsempioDescrizione
Un master Bluetooth e fino a sette slave Bluetooth Un master Bluetooth e fino a sette slave BluetoothCollegamento in rete di componenti d'automazione. A un master Bluetooth è possibile collegare fino a sette slave Bluetooth.

Torna alla panoramica
Altre informazioni
  • Bluetooth: tecnologia wireless per molteplici applicazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi