Bluetooth I/O

Wireless, semplice e affidabile

Wireless, semplice e affidabile

Con il Bluetooth vengono trasmessi segnali I/O in modo affidabile per stazioni in movimento o di difficile accesso.

Torna a Wireless I/O

Categorie

  • Elenco prodotti Bluetooth I/O
    Bluetooth I/O

    Apparecchi Bluetooth I/O per una comunicazione I/O affidabile e sicura con parti di impianto in movimento o di difficile accesso.

Cerca in Bluetooth I/O

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Approfittate dei vantaggi della tecnologia Bluetooth per la comunicazione I/O. Semplice da installare e affidabile nella trasmissione, Bluetooth è la soluzione perfetta per la trasmissione dati a livello di input e output.

I vantaggi

  • Messa in servizio rapida e semplice con la configurazione automatica
  • Trasmissione robusta e affidabile grazie ai canali radio ridondanti
  • Costi di pianificazione ridotti, grazie a funzionamento in parallelo privo di interferenze di numerosi sistemi bluetooth e LAN
  • Protezione contro manipolazioni e schermatura contro le intercettazioni mediante trasmissione cifrata

Multiplexer Bluetooth come cavo di controllo wireless

Wireless MUX  

Wireless-MUX, il cavo di segnale wireless

Il Wireless MUX può essere installato in modo particolarmente rapido: basta collegare, azionare e il circuito radio viene messo in funzione. Il sistema trasmette 16 segnali digitali e 2 analogici in maniera bidirezionale, sostituendo un cavo di segnale a 40 conduttori.

Avete bisogno di più segnali?

Con la scheda di memoria SD MODULAR MUX è possibile impostare un sistema di trasmissione modulare per punti I/O fino a 4096: con due controllori ILC 170 ETH e i moduli radio FL BT EPA AIR SET. Su richiesta anche con SafetyBridge Technology.

Apparecchi Bluetooth I/O come espansione wireless dei bus di campo.

FLM BT in applicazioni robotizzate  

Espansione dei bus di campo wireless mediante Bluetooth I/O

Con il sistema di installazione Fieldline è possibile connettere i segnali I/O all'infrastruttura per bus di campo. La stazione di base Bluetooth controlla in modo automatico la comunicazione con moduli bus terminal. Normalmente il sistema trasmette segnali di processo ciclici in 10 ms per ogni modulo.

In questo modo è possibile sfruttare ulteriormente la tecnica dei bus di campo in applicazioni robotizzate o macchine in movimento, comunicando con la rete principale senza rischio di usura.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi