Custodie base EH

Custodie base EH

Custodie con tecnologia di connessione integrata

Tecnologia di connessione dei circuiti stampati configurabile e oltre 100 possibilità di combinazione: basi delle custodie per un utilizzo universale.

Torna a Custodie per guide DIN

Categorie

Cerca in Custodie base EH

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I sistemi di custodie EH rendono possibili applicazioni universali in modo incredibilmente semplice. Sette larghezze, due altezze e tre varianti di coperchi permettono oltre 100 possibili combinazioni.

I vantaggi:

  • Guida DIN o montaggio a parete per il fissaggio dei dispositivi in funzione dell'applicazione
  • Progettazione personalizzata grazie alla forma variabile della custodia
  • Massima flessibilità grazie ai circuiti stampati orizzontali, frontali e perpendicolari alla parte davanti dell'apparecchio
  • Tre varianti di coperchio per connessioni personalizzate dei circuiti stampati
  • Integrazione delle più svariate tecnologie di connessione dei circuiti stampati per la creazione di un dispositivo funzionale

Installazione dei circuiti stampati in tre direzioni

Installazione dei circuiti stampati in tre direzioni  

Sette larghezze, due altezze costruttive, tre varianti di coperchi

Flessibilità estrema: grazie a sette larghezze costruttive, due altezze e tre varianti di coperchi, è possibile configurare la struttura delle custodie modulari con un design uniforme.

  • Larghezze costruttive della custodia da 22,5 a 90 mm
  • Altezze costruttive 110,5 e 54 mm
  • Montaggio della custodia tramite sistema a scatto invece che fissaggio a vite
  • Campo di siglatura integrato
  • Fessure di ventilazione integrate

Differenti varianti di coperchi

Differenti varianti di coperchi  

Il coperchio adatto per ogni tecnologia di connessione

La versatilità che contraddistingue la serie EH è definita anche nel design del coperchio. Il vano morsetti aperto garantisce la massima flessibilità nella scelta della tecnologia di connessione dei circuiti stampati.

  • Coperchio su entrambi i lati con vano per i morsetti aperto
  • Coperchio su un lato con vano per i morsetti aperto
  • Coperchio chiuso

Installazione flessibile

Installazione flessibile  

Differenti opzioni per l'installazione

Guida DIN o montaggio a parete per il fissaggio dei dispositivi in funzione dell'applicazione

  • Custodie in versione con piedino di fissaggio per l'installazione su guida DIN a norma NS 35/7,5
  • Versioni delle custodie per il montaggio a parete

Indicatore di segnali ottico

Fibra ottica  

Integrazione semplice di indicatori di segnali ottici

I conduttori in fibra ottica HS LC per custodie per l'elettronica sono disponibili in diverse versioni. Su richiesta, come servizio di assistenza possiamo elaborare custodie per l'elettronica personalizzate.

  • I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
  • Montaggio semplificato sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
  • Resistenza ESD

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza


Sistema di custodia EH

Concepire applicazioni universali con incredibile semplicità

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi