Custodia base

Custodie robuste e universali per l’alloggiamento stabile di blocchi grandi.

Spazio alle idee

Una geometria semplice e il design funzionale garantiscono spazio per apparecchiature elettroniche di ogni grandezza.

Torna a Custodia per l'elettronica

Categorie

  • Custodia base CM
    Custodie robuste con feritoie di ventilazione e in diverse larghezze di ingombro. Per la realizzazione di elettronica di potenza.

    Custodie robuste con feritoie di ventilazione e in diverse larghezze di ingombro. Per la realizzazione di elettronica di potenza.

  • Custodia base EH
    Custodia base EH

    Custodia universale con sistema di collegamento integrato e oltre 100 possibilità di combinazione.

Cerca in Custodia base

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I componenti di grandi dimensioni o i circuiti stampati necessitano di custodie particolarmente stabili e spaziose. Le custodie base sono concepite esattamente per questo scopo, anche per un alloggiamento affidabile di elementi non convenzionali.

I vantaggi:

  • Alloggiamento stabile di componenti di grandi dimensioni grazie a una struttura robusta
  • Strutturazione creativa e non convenzionale di apparecchiature elettroniche grazie alla semplice geometria dei moduli
  • Risparmio di tempo con un montaggio semplice e rapido
  • Realizzazione ottimale di una serie di custodie grazie alle diverse larghezze disponibili

Serie EH

Custodia base EH  

Custodia base EH

Oltre al design contemporaneo e al sistema di collegamento integrato, la serie di custodie EH convince per numerose altre caratteristiche:

  • 112 possibilità di combinazione grazie alle diverse altezze e larghezze
  • Diverse varianti di coperchi
  • Feritoie di ventilazione integrate

Serie CM

Custodia base CM  

Custodia base CM

Fate spazio alle vostre idee: la serie CM è il modulo giusto per concetti non convenzionali e componenti spaziosi.

  • Struttura voluminosa e robusta per l'alloggiamento sicuro delle vostre apparecchiature elettroniche
  • Possibilità di avvitare in sicurezza componenti pesanti come i trasformatori
  • A partire da uno spessore di 125 °mm, montabile anche su pareti

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza


Sistema di custodia EH

Concepire applicazioni universali con incredibile semplicità

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi