Custodia base EH

Custodia base EH

Sistema di custodia con sistema di collegamento integrato

Tecnica di connessione dei circuiti stampati liberamente selezionabile e oltre 100 possibilità di combinazione: custodia base per impiego universale.

Torna a Custodia base

Categorie

Cerca in Custodia base EH

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il sistema di custodia EH rende attuabili applicazioni di dispositivo universali in modo incredibilmente semplice. Sette larghezze, due altezze e tre varianti di coperchi garantiscono oltre 100 possibilità di combinazione.

I vantaggi:

  • Progettazione personalizzata grazie ai diversi fattori di forma della custodia
  • Flessibilità completa grazie all'installazione dei circuiti stampati in tutte e tre le dimensioni dello spazio
  • Integrazione delle più svariate tecniche di connessione dei circuiti stampati per un concetto di dispositivo funzionale
  • Formazione efficiente dei prezzi grazie ad una scelta mirata dei materiali

Installazione dei circuiti stampati in tre direzioni

Installazione dei circuiti stampati in tre dimensioni  

Sette larghezze, due altezze, tre varianti di coperchi

Una diversa definizione della flessibilità: con sette larghezze, due altezze e tre varianti di coperchio realizzate strutture di sistemi di dispositivi modulari dal design standard.

  • Larghezze custodia da 22,5 a 90 mm
  • Altezze custodia 110,5 e 54 mm
  • Montaggio custodia a scatta invece che con viti
  • Campo di siglatura integrato

Molte varianti di coperchi

Molte varianti di coperchi  

Il coperchio adatto per ogni sistema di collegamento

La versatilità che contraddistingue la serie EH è evidente anche nel design del coperchio. Il vano morsetti aperto garantisce la massima flessibilità nella scelta della tecnica di connessione dei circuiti stampati.

  • Coperchio su entrambi i lati con vano morsetti aperto
  • Coperchio su un lato con vano morsetti aperto
  • Coperchio chiuso

Fissaggio flessibile

Fissaggio flessibile  

Diverse possibilità di fissaggio

Montaggio su guida o a parete per un fissaggio dei dispositivi in funzione dell'applicazione.

  • Custodie con piedino di fissaggio per l'installazione su guida di montaggio standard NS 35/7,5
  • Custodie in esecuzione per montaggio a parete

Segnalatori ottici

Conduttori in fibra ottica  

Facile integrazione di segnalatori ottici

I conduttori in fibra ottica HS LC per custodia per l'elettronica sono disponibili in diverse esecuzioni. Su richiesta offriamo anche un servizio di modifica delle custodie per l'elettronica.

  • I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per la custodia per l'elettronica
  • Semplice montaggio sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
  • Resistenza ESD

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza


Sistema di custodia EH

Concepire applicazioni universali con incredibile semplicità

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi