Axioline Smart Element

Axioline Smart Element - I/O senza sistema

Compatto e flessibile

I/O senza sistema, ad innesto per stazioni compatte.

Gli Axioline Smart Element collegabili sono moduli senza sistema e senza comunicazione bus. Il singolo elemento ha solo la funzionalità I/O. La comunicazione bus per il rispettivo sistema I/O si realizza solo in collegamento con una scheda di fondo che funziona in modo simile ad un adattatore. Gli Axioline Smart Element possono quindi essere utilizzati in modo universale e flessibile.

I vantaggi

  • Bassa caduta di tensione per cavi più lunghi
  • Consente di risparmiare spazio nell'installazione senza limitare la sezione del conduttore a 1,5 mm²
  • Consente un'ampia gamma di applicazioni e una semplice messa in servizio grazie al ridotto sforzo di parametrizzazione
  • Riduce i tempi di installazione delle linee di segnale grazie alla tecnologia Push-in

Le caratteristiche di Axioline Smart Element

I vantaggi di Axioline Smart Element
1Design compatto del dispositivo - 8 o 16 punti di connessione su un ingombro di 15 mm x 62 mm, sezione conduttore 1,5 mm² con capocorda con collare in plastica incl., passo 3,5 mm
2Tecnologia di connessione Push-in – Connessione senza l'utilizzo di utensili
3Interfaccia senza sistema – Consente varie soluzioni
4Meccanismo di sgancio manuale – Installazione semplice e veloce

Automazione intelligente e vantaggiosa

Panoramica sui prodotti Axioline Smart Element  

La gamma dei prodotti Axioline Smart Element

La gamma offre un'ampia gamma di funzioni, dai master IO-Link, gli ingressi e le uscite digitali e analogiche, ai moduli di sicurezza e ad altri moduli funzionali.

Gli Axioline Smart Element sono meno soggetti a errori a causa del minimo sforzo di parametrizzazione richiesto per la messa in servizio e la sostituzione. Questo riduce i tempi di messa in servizio.

La grande sezione del cavo di 1,5 mm² con capocorda e collare in plastica per i segnali I/O garantisce una bassa caduta di tensione anche con cavi di lunghezza maggiore.

Smart Element per funzioni Safety

I/O sicuri di Axioline Smart Element  

I/O sicuri e certificati TÜV per gli Axioline Smart Element

Utilizzate Axioline Smart Element nelle applicazioni di sicurezza funzionale per arrestare in sicurezza le macchine.

Per risparmiare spazio è possibile combinare i moduli di ingresso e uscita sicuri e gli elementi intelligenti non sicuri su un unico backplane.

Gli I/O sono certificati TÜV e utilizzano il protocollo di comunicazione sicuro PROFIsafe. Soddisfano così i più elevati requisiti di sicurezza fino a PL e SIL 3.

Realizzate il vostro concetto di controllo con il nostro controller PROFINET con controller di sicurezza PROFIsafe integrato.

Caso applicativo nel sistema I/O Axioline F

All'interno di una stazione Axioline F, è possibile combinare i classici moduli Axioline F con i backplane Axioline F, compresi gli Axioline Smart Element, in qualsiasi combinazione. È possibile utilizzare gli Axioline Smart Element su accoppiatori bus Axioline F esistenti o controllori Axiocontrol come PLCnext Control o PLC classici.

I backplane Axioline F appositamente sviluppati offrono quattro e sei slot Smart Element. La flessibilità consente di collegare gli Axioline Smart Element in qualsiasi punto del backplane Axioline F. La struttura a due linee dei backplane si traduce in un'enorme riduzione della larghezza della stazione I/O.

I vantaggi di Axioline Smart Element

Buoni motivi per l'utilizzo di Axioline Smart Element

 CaratteristicheVantaggiUtilizzo
1Ad innesto liberoNon sono disponibili regole per l'innesto degli Axioline Smart ElementConsente configurazioni I/O personalizzate su un modulo backplane Axioline F
22 funzioni I/O differenti liberamente selezionabili su una larghezza di 15 mm (modularità mista)Consente un concetto di I/O flessibile e orientato alla domandaElevata flessibilità con una ridotta gamma di articoli
3Soluzione I/O ultra compattaQuando gli Axioline Smart Element sono inseriti verticalmente in due file su un modulo backplane, potete ottenere fino a 32 canali su una larghezza di 15 mmL'ingombro minimo sulla guida DIN consente di realizzare soluzioni compatte per quadri elettrici
4Cablaggio ridotto nell'alimentatoreAlimentando il backplane, è possibile realizzare la logica e l'alimentazione del sensore per un massimo di 6 Axioline Smart ElementsRiduzione dei tempi di installazione (tempi di connessione)
5Compatibile con tutti gli accoppiatori bus Axiocontrol, Axioline F e i moduli I/OMaggiore modularità grazie all'ampliamento della gamma di prodotti PLC e I/OI dispositivi della serie Axioline F e Axiocontrol ampliano la gamma di soluzioni Axioline Smart Element
6Realizzazione di configurazioni I/O alternative della stazione di I/O mantenendo la stessa larghezza complessivaGli elementi Slot Cover riservano uno slot per una configurazione I/O alternativa o futuraSemplice estensione del campo di applicazione funzionale della stazione I/O con lo stesso ingombro

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi