Torna alla panoramica

Axioline F: semplice integrazione nelle applicazioni IEC 61850

Semplice integrazione nelle applicazioni IEC 61850 ad elevata efficienza energetica

Axioline F è il sistema I/O adatto all'impiego nel settore energetico grazie alla sua particolare resistenza alle condizioni estreme. Con l'accoppiatore bus per IEC 61850 e i moduli I/O per tensioni nominali elevate, il sistema Axioline F può essere installato anche nelle applicazioni IEC 61850. I sistema è estremamente facile da utilizzare e offre flessibilità all'interno dell'applicazione.

Applicazioni energetiche efficienti grazie ai dispositivi Axioline F e Axiocontrol

Topologia per lintegrazione della comunicazione MMS e GOOSE in una centrale elettrica  

Topologia per l'integrazione della comunicazione MMS e GOOSE in una centrale elettrica

I dispositivi di commutazione per il controllo delle barre collettrici possono essere integrati, in modo semplice, tramite la rapida comunicazione incrociata GOOSE. L'impiego simultaneo di un accoppiatore bus e di un controllore offre estrema flessibilità all'applicazione.


Torna alla panoramica
Axioline F nella pratica

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591