novità
Rapida acquisizione dei dati e semplice utilizzo, anche in condizioni ambientali critiche.
Axioline F è il sistema I/O in struttura modulare o a blocchi per il quadro elettrico. Axioline F consente un'elevata flessibilità grazie alla sua apertura a tutti i protocolli di comunicazione basati su Ethernet e disponibilità di differenti tipologie.
novità
1 | Comunicazione rapida: prestazioni migliori grazie all'elevata velocità del bus locale |
---|---|
2 | Cablaggio rapido e intuitivo grazie alla siglatura a colori dei punti di contatto, anche per il collegamento di conduttori multipli |
3 | Collegamento semplificato dei relè grazie al sistema di cablaggio (FLK) |
4 | Integrazione di moduli per bassa tensione senza misure supplementari a garanzia dell'isolamento |
5 | Siglatura rapida e personalizzata con i sistemi di stampa MARKING system |
6 |
Meccanica robusta: Maggiore affidabilità dell'impianto grazie alla meccanica particolarmente robusta e alla resistenza a vibrazioni e urti |
7 | Rapida sostituzione dei moduli anche dopo il cablaggio |
8 |
Installazione semplice: struttura della stazione semplice e rapida grazie all'installazione senza utensili |
Con Axioline F è disponibile un sistema I/O per ogni esigenza in versione modulare. L'acquisizione rapida e sincronizzata dei segnali consente di incrementare la potenza della macchina, sia con il controllore di Phoenix Contact che con tutte le più comuni reti bus di campo.
Realizzate applicazioni di sicurezza con PROFIsafe o SafetyBridge Technology. Inoltre, potrete selezionare tra una vasta gamma di moduli I/O con le più svariate funzioni la soluzione adatta alle vostre esigenze.
Controllore Axiocontrol, accoppiatore bus, I/O di sicurezza e I/O con diverse funzioni
Axioline F è il sistema I/O in formato modulare e robusto. Con Axioline F potrete trasmettere i dati in tempo reale dal livello I/O fino al controllore, il tutto in estrema sicurezza contro le interferenze e con protezione EMC. Risparmiate tempo e spazio nel collegamento di sensori e attuatori sfruttando la semplicità nell'utilizzo dei moduli.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi