Axioline F - Accoppiatore bus

Axioline F - Accoppiatore bus

Collegamento corretto di ogni rete

Maggior flessibilità nell'automazione.

Torna a Axioline F – il sistema I/O modulare a blocchi

Categorie

Cerca in Axioline F - Accoppiatore bus

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con gli accoppiatori bus Axioline F integrate il sistema I/O rapido, robusto e semplice nella vostra rete Ethernet esistente o nel sistema bus. L'accoppiatore bus consente il collegamento di fino a 63 utenze al bus locale.

I vantaggi

  • Struttura altamente flessibile della stazione grazie all'apertura a tutti i comuni sistemi bus e protocolli di rete
  • Accesso indipendente dalla rete durante la progettazione grazie all'interfaccia di servizio integrata su ogni accoppiatore bus
  • Facile integrazione in diversi sistemi di progettazione grazie ai file di descrizione aggiornati

L'unione fa la forza in molte reti

Gli accoppiatori bus Axioline F rappresentano l'elemento di connessione tra un sistema Axioline F e la rete di livello superiore. Sono disponibili accoppiatori bus per i seguenti protocolli di comunicazione.

Reti per accoppiatori bus Axioline F

Caratteristiche
Axioline F BK Ethernet/IPPROFINET
  • Specifica PROFINET 2.2 e 2.3
PROFIBUS
  • Funzionamento di utenze PROFIsafe
  • Connessione D-SUB

EtherCAT®

  • Tempo di ciclo minimo di EtherCAT® 50 µs
  • Protocolli Mailbox supportati: CoE, FoE
Sercos
  • Specifica Sercos V1.3
  • Tempo di ciclo minimo Sercos 31,25 µs

EtherNet/IP™

  • Device Level Ring (DLR)
  • Funzione ACD (Adress Conflict Detection) implementata

Modbus/TCP

  • Uno o due indirizzi MAC
  • Interfaccia software per l'accesso tramite TCP/IP

SAS (IEC 61850)

  • Comunicazione MMS e GOOSE
  • Configurazione mediante server Web

Startup+ - Semplice messa in servizio senza collegamento alla rete

Schermata del software Startup+  

Schermata del software Startup+

Il software Startup+ è concepito in particolare per Axioline F. Controllate in modo semplice e rapido ad esempio il cablaggio della vostra stazione I/O senza doverla collegare a una rete.

Con l'interfaccia di servizio USB integrata è possibile accedere all'accoppiatore bus e mettere in servizio la stazione.

Il software offre anche le seguenti funzioni:

  • Parametrizzazione dei moduli Axioline F di una stazione
  • Check I/O
  • Diagnosi

Oltre alle principali funzioni già citate, con Startup+ è possibile assegnare all'accoppiatore bus un nome apparecchiatura e un indirizzo IP. È inoltre possibile registrare in un file i valori dei dati di processo scritti o letti durante il controllo degli I/O per una migliore documentazione.

Il software può essere scaricato gratuitamente.    

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Axioline F – PROFINET

Parametrizzazione e diagnostica


Sistema I/O Axioline F

Caratteristiche e funzionalità del sistema I/O Axioline F

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi