Axioline F: il sistema I/O modulare a blocchi

Axioline F

Rapido, resistente, semplice

Rapida acquisizione dei dati e semplice utilizzo, anche in condizioni ambientali critiche.

Torna a Sistemi I/O per il quadro elettrico (IP20)

Categorie

Cerca in Axioline F: il sistema I/O modulare a blocchi

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Axioline F è il sistema I/O in struttura modulare o a blocchi per il quadro elettrico. Axioline F consente un'elevata flessibilità grazie alla sua apertura a tutti i protocolli di comunicazione basati su Ethernet e disponibilità di differenti tipologie.

I vantaggi

  • Incremento degli output delle macchine grazie all'acquisizione dei segnali particolarmente rapida e sincronizzata
  • Affidabilità dell’impianto incrementata grazie alla meccanica particolarmente robusta e alla resistenza agli urti e alle vibrazioni, anche in condizioni ambientali gravose
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie a un rapido cablaggio e un utilizzo semplice

Axioline F: l'esperto nel quadro elettrico

I vantaggi del sistema I/O Axioline F
1Comunicazione rapida: prestazioni migliori grazie all'elevata velocità del bus locale
2Cablaggio rapido e intuitivo grazie alla siglatura a colori dei punti di contatto, anche per il collegamento di conduttori multipli
3Collegamento semplificato dei relè grazie al sistema di cablaggio (FLK)
4Integrazione di moduli per bassa tensione senza misure supplementari a garanzia dell'isolamento
5Siglatura rapida e personalizzata con i sistemi di stampa MARKING system
6

Meccanica robusta: Maggiore affidabilità dell'impianto grazie alla meccanica particolarmente robusta e alla resistenza a vibrazioni e urti

7Rapida sostituzione dei moduli anche dopo il cablaggio
8

Installazione semplice: struttura della stazione semplice e rapida grazie all'installazione senza utensili

Dai componenti al sistema

Con Axioline F è disponibile un sistema I/O per ogni esigenza in versione modulare. L'acquisizione rapida e sincronizzata dei segnali consente di incrementare la potenza della macchina, sia con il controllore di Phoenix Contact che con tutte le più comuni reti bus di campo.

Realizzate applicazioni di sicurezza con PROFIsafe o SafetyBridge Technology. Inoltre, potrete selezionare tra una vasta gamma di moduli I/O con le più svariate funzioni la soluzione adatta alle vostre esigenze.

Controllore Axiocontrol, accoppiatore bus, I/O di sicurezza e I/O con diverse funzioni

Controllore Axiocontrol, accoppiatore bus, I/O di sicurezza e I/O con diverse funzioni

Axioline F è veloce, resistente e facile da utilizzare

Video sul sistema I/O Axioline F

Axioline F: rapido e resistente in termini di struttura meccanica

Axioline F è il sistema I/O in formato modulare e robusto. Con Axioline F potrete trasmettere i dati in tempo reale dal livello I/O fino al controllore, il tutto in estrema sicurezza contro le interferenze e con protezione EMC. Risparmiate tempo e spazio nel collegamento di sensori e attuatori sfruttando la semplicità nell'utilizzo dei moduli.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Axioline F - Profinet

Messa in servizio di una stazione I/O Profinet all'interno del portale TIA


Axioline F per IEC 61850

Configurazione della comunicazione tramite protocollo MMS


Axioline F per IEC 61850

Configurazione della comunicazione tramite protocollo GOOSE

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi