Axioline F - I/O

Axioline F - I/O

Comunicazione rapida e affidabile

Con gli I/O Axioline F trasmettete in modo affidabile i segnali nell'armadio di comando.

Un'ampia gamma di moduli I/O con ingressi e uscite digitali e analogiche, funzioni o per applicazioni speciali. I diversi moduli I/O garantiscono la massima flessibilità per strutturare una stazione.

I vantaggi

  • Risparmio di spazio nell'armadio di comando grazie ai compatti moduli misti
  • La combinazione di moduli di bassa tensione senza la necessità di separatori consente di realizzare una struttura semplice
  • Collegamento rapido di sensori e attuatori agli I/O grazie alla Push-in Technology

Master IO-Link per la connessione di dispositivi IO-Link

Master IO-Link per larmadio di comando  

Master IO-Link IP20 per il sistema I/O Axioline F

Master IO-Link per la connessione di fino a otto dispositivi IO-Link nell'armadio di comando e l'utilizzo nel sistema I/O Axioline F. Per l'aumento semplice delle porte IO/Link all'interno della stazione I/O Axioline F è possibile aggiungere altri master IO-Link modulari.

I dispositivi IO-Link sono parametrizzabili tramite il software IOL-CONF.

Modulo I/O per la misurazione di energia e potenza

Modulo Axioline F per la misurazione di energia e potenza  

Modulo Axioline F per la misurazione di energia e potenza

Il rilevamento di dati relativi all'energia e alle prestazioni è necessario per molte applicazioni.

Con il modulo I/O AXL F PM EF 1F ottenete dati precisi, che il sistema I/O elabora molto rapidamente. I parametri preimpostati vi garantiscono una semplice messa in servizio. Separazione sicura dai moduli adiacenti, senza ulteriori misure di isolamento.

Ampia analisi della rete grazie alla determinazione delle caratteristiche armoniche, che vi offre molteplici possibilità di impiego.

Il modulo I/O è certificato secondo la Direttiva Bassa Tensione e dispone di una connessione diretta di tensioni fino a 400 V/690 V senza convertitore.

Axioline F per IEC 61850

Axioline F è la soluzione I/O più semplice per il settore energetico  

IEC 61850 particolarmente semplice con Axioline F

Axioline F è il sistema I/O ideale per il settore energetico grazie alla sua particolare resistenza a condizioni ambientali critiche. Con l'accoppiatore bus per IEC 61850, e i moduli I/O per tensioni nominali e relativa resistenza alle tensioni, Axioline F ora trova impiego anche per IEC 61850. Sfruttate la semplicità nell'utilizzo e la flessibile struttura delle stazioni.

  • La facilità di parametrizzazione consente di eseguire la messa in servizio senza conoscenze di programmazione specifiche
  • Semplice accesso online al prodotto grazie all'interfaccia web
  • Combinazione personalizzabile di moduli di bassa tensione senza la necessità di separatori
  • Interoperabilità del sistema I/O Axioline F con la comunicazione IEC 61850 verso tutti gli altri dispositivi

Axioline F e Axiocontrol

Axioline e Axiocontrol per una soluzione PROFINET o Modbus/TCP completa  

Axioline e Axiocontrol per una soluzione PROFINET o Modbus/TCP completa

Affiancate i moduli I/O al nostro controllore in tutta semplicità. Con Axiocontrol e Axioline F realizzate una soluzione completa per le vostre applicazioni di automazione su PROFINET o Modbus/TCP.

Il controllore compatto Axiocontrol AXC 3050 gestisce, in modo affidabile e rapido, operazioni di automazione di media ed estrema complessità. Il microcontrollore della famiglia Axiocontrol AXC 1050 riduce il carico dei controllori PROFINET sovrapposti in qualità di dispositivo PROFINET. È particolarmente adatto al controllo di stazioni I/O decentralizzate e, grazie all'UPS integrato, garantisce un'elevata disponibilità.

Tutti i controllori Axiocontrol possono essere ampliati liberamente fino a 63 moduli I/O della famiglia Axioline F.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Axioline F – PROFINET

Parametrizzazione e diagnostica


Sistema I/O Axioline F

Caratteristiche e funzionalità del sistema I/O Axioline F

Altre informazioni

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi