novità
Rapida installazione ed utilizzo semplificato, anche nelle condizioni più critiche.
Axioline E è il sistema I/O compatto per l'installazione direttamente in campo. Axioline E assicura la massima flessibilità grazie alla sua apertura a tutti i protocolli di comunicazione basati su Ethernet e alla disponibilità in due diverse varianti di custodia per una soluzione personalizzata. Come tutti i dispositivi I/O Axioline, anche Axioline E è rapido, robusto e facile da utilizzare.
novità
1 | Segnalazione chiara |
---|---|
2 | Sostituzione del dispositivo senza la necessità di utensili grazie alla piastra di montaggio |
3 | Flessibilità durante l'installazione grazie a ulteriori opzioni per il montaggio |
4 | Meccanica robusta: Maggiore affidabilità dell'impianto grazie alla meccanica particolarmente robusta e alla resistenza a vibrazioni e urti |
5 | Installazione rapida – Connettore M12 universale con bloccaggio rapido SPEEDCON |
6 | Installazione intuitiva grazie alla siglatura a colori delle connessioni M12 |
7 | Alimentazione semplice – Elevata portata della corrente e concetto di alimentazione semplificato grazie al connettore M12 Power |
8 | Siglatura rapida e personalizzata con i sistemi di stampa MARKING system |
I/O e master IO per tutte le reti comuni, dispositivi IO-Link con diverse funzioni – Phoenix Contact offre dispositivi di campo per le più svariate applicazioni.
Indipendentemente dalla rete preferita, con Axioline E riceverete i segnali I/O adatti. Questi dispositivi, straordinariamente compatti, sono disponibili con custodia in due varianti e in diversi materiali: plastica e metallo.
La gamma di prodotti offre, oltre a numerose funzioni digitali, offre anche un master I/O-Link per ogni rete.
Oltre alla funzionalità IO-Link vera e propria, potrete realizzare, in combinazione con convertitori e box I/O, le più svariate funzioni digitali e analogiche in campo, in base alle vostre esigenze e in modo vantaggioso.
I/O e master IO-Link per tutte le reti comuni, dispositivi IO-Link con diverse funzioni
I dispositivi della serie Axioline E con grado di protezione IP65/67 si distinguono per la loro elevata resistenza Grazie alla particolare resistenza alle interferenze EMC e alla meccanica robusta, minimizzano i tempi di inattività.
Il range di temperature esteso da -25°C a +60°C, e l'elevata resistenza agli effetti ambientali, ne permettono l'utilizzo in numerose applicazioni differenti e garantiscono la flessibilità necessaria. Provare per credere!
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi