Axioline E

Axioline E: il sistema I/O per l'installazione in campo

Rapido, robusto e semplice

Rapida installazione e semplice utilizzo, anche nelle condizioni più sfavorevoli

Torna a Sistemi I/O per l'installazione sul campo (IP65/67)

Categorie

Axioline E è il sistema I/O per l'installazione sul campo in struttura a blocchi. Aperto a tutti i protocolli di comunicazione basati su Ethernet e disponibile in due varianti di custodia, Axioline E consente elevata flessibilità per soluzioni personalizzate.

I vantaggi

  • Risparmiare tempo nell'installazione grazie al bloccaggio rapido SPEEDCON
  • Riduzione dei tempi di inattività grazie a una elevata solidità meccanica
  • Un ampio intervallo di temperature da -25 °C bis +60 °C amplia le possibilità di impiego
  • Un conduttore per tutte le tensioni di alimentazione con 2x 12 A semplifica il cablaggio e consente di far risparmiare tempo nell'installazione
  • Maggiore flessibilità grazie alla comunicazione IO-Link

Axioline E: lo specialista Ethernet per l'installazione in campo

Axioline E è lo specialista Ethernet per l'installazione in campo  

L'apertura di rete di Axioline E rende il sistema I/O ancora più flessibile

Nel sistema I/O Axioline, la serie Axioline E è lo specialista Ethernet per l'installazione sul campo.

Per i sistemi Ethernet attualmente dominanti, oltre a PROFIBUS DP, sono disponibili diverse tipologie di I/O per le seguenti reti:

  • PROFINET
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus/TCP
  • Sercos

Questi dispositivi, straordinariamente compatti, sono disponibili con custodia in due varianti in diversi materiali: plastica e metallo. Come tutti i dispositivi I/O Axioline, anche Axioline E è rapido, robusto e facile da utilizzare.

Più flessibilità con Axioline E

Axioline E offre comunicazione IO-Link per una elevata flessibilità  

Il sistema I/O Axioline E offre possibilità ancora maggiori

L'ampia varietà di funzioni dei dispositivi Axioline E apre a innumerevoli possibilità. La gamma di prodotti offre, oltre a numerose funzioni digitali, anche un master I/O-Link per ogni rete.

Oltre alle funzionalità I/O Link vere e proprie, in combinazione con i convertitori è possibile realizzare le più diverse funzioni analogiche in base alle proprie esigenze e in modo economico.

Axioline E è veloce

Axioline E riduce i tempi di installazione tramite sistemi di collegamento innovativi  

Installazione rapida grazie al bloccaggio rapido SPEEDCON

Grazie ai connettori M12 completamente integrati con bloccaggio rapido SPEEDCON, i dispositivi della serie Axioline E sono particolarmente rapidi da installare.

Il bloccaggio rapido SPEEDCON permette di risparmiare ulteriormente il tempo di cablaggio, con una riduzione fino al 90%. Secondo il principio "Plug and Turn", è sufficiente una semi-rotazione per il collegamento dei connettori M12.

Axioline E è robusto

Axioline E è particolarmente robusto. Può essere utilizzato anche nelle condizioni più avverse

Axioline E: utilizzo anche nelle condizioni più avverse

I dispositivi della serie Axioline E con grado di protezione IP65/67 si distinguono per la loro elevata robustezza. Grazie alla particolare resistenza alle interferenze EMC e alla meccanica robusta minimizzano i tempi di inattività. 

L'esteso intervallo di temperatura da -25°C a +60°C e l'elevata resistenza agli effetti ambientali ne permettono l'utilizzo in numerose applicazioni differenti e ne garantiscono la necessaria flessibilità. Provare per credere.

Axioline E è facile da utilizzare

Axioline E è semplice da usare e installare  

Il connettore M12 Power è particolarmente compatto e rende l'installazione più semplice

La serie Axioline E fa affidamento sul connettore M12 Power. Tale connettore è particolarmente compatto e consente di conseguenza l'uso di una custodia dalle dimensioni molto ristrette. 

Il connettore M12 Power rende l'installazione della linea di alimentazione particolarmente semplice poiché grazie all'elevata resistenza alla corrente del connettore è necessaria una sola linea Power verso il dispositivo. È possibile realizzare senza problemi anche una ripartizione verso altri dispositivi Axioline E.

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Axioline E

Presentazione e montaggio

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi