Axioline E – Dispositivi IO-Link

Axioline E – Dispositivi IO-Link

Maggiori possibilità

Utilizzate i dispositivi IO-Link per una comunicazione più flessibile.

Torna a Axioline E: il sistema I/O modulare a blocchi

Categorie

Cerca in Axioline E – Dispositivi IO-Link

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I dispositivi IO-Link per Axioline E offrono la possibilità di incrementare la gamma di funzioni dei dispositivi Axioline E. Rilevate segnali analogici, in modo vantaggioso, direttamente in campo e incrementate il numero di canali digitali decentrati di ingresso e uscita con i box I/O IO-Link.

I vantaggi

  • I vantaggi del rilevamento ed emissione di segnali di ingresso e uscita, analogici e digitali, direttamente in campo
  • Efficiente rilevamento ed emissione di segnali distribuiti in campo con i box I/O IO-Link
  • Connessione rapida di sensori e attuatori grazie al bloccaggio rapido SPEEDCON

Rilevazione e trasmissione sicura di segnali in campo

Box I/O IP67 Axioline E Safe sicuro  

Box I/O IP67 sicuro con tecnologia IO-Link

Il box I/O IP67 Axioline E Safe è un nuovo componente della gamma del sistema Axioline E a blocchi modulari. Con questo box I/O è possibile elaborare ingressi e uscite sicure al di fuori dell'armadio di comando.

Il box I/O IP67 sicuro dispone di otto ingressi sicuri, di quattro uscite sicure e di un'interfaccia IO-Link. Il box I/O è utilizzabile nelle applicazioni SafetyBridge Technology e PROFIsafe. Il protocollo di sicurezza viene trasmesso tramite un Master IO-Link nella rete standard. Grazie al bloccaggio rapido SPEEDCON è possibile una connessione rapida e semplice di sensori e attuatori.

Modularità in campo

I dispositivi IO-Link per Axioline E consentono di adattarsi al traffico I/O. Con otto dispositivi IO-Link trasformate il master IO-Link Axioline E in una stazione I/O ampliabile in modo modulare, per rilevare o emettere segnali distribuiti nel vostro impianto o nella macchina. La progettazione dell'impianto potrà così avvenire in modo indipendente dalla rete. Axioline E offre, per tutte le reti comuni, un master IO-Link con custodia in metallo o plastica.

Modularità in campo grazie ai dispositivi IO-Link per Axioline E  

I dispositivi IO-Link ampliano la gamma di funzioni di un dispositivo Axioline E

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Altre informazioni

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi