Torna alla panoramica

Funzionamento e struttura di un sistema di alimentazione indipendente

Funzionamento di un sistema fotovoltaico

Schema sistema fotovoltaico  

Lo schema illustra le funzioni di carica e controllo del sistema fotovoltaico

In presenza di irraggiamento solare, la batteria viene caricata tramite il pannello solare e il regolatore di carica. Il regolatore di carica gestisce la carica della batteria e impedisce che si scarichi completamente.

Le utenze collegate, come ad esempio i moduli radio, vengono alimentate dal sistema fotovoltaico con la tensione di sistema corrispondente. La batteria funge da accumulatore di energia.

  1. Pannello solare
  2. Il regolatore di carica è responsabile del monitoraggio del sistema, della regolazione della carica e del monitoraggio dello scaricamento batteria
  3. Batteria
  4. Modulo radio

 

Montaggio tipico di un sistema fotovoltaico

Struttura sistema fotovoltaico

Struttura di un sistema di alimentazione indipendente

Struttura di un sistema di alimentazione indipendente

  1. Pannello solare
  2. Antenna
  3. Fascette fermacavi (stabilizzate ai raggi UV)
  4. Ingresso cavi
  5. Scatole di connessione del pannello solare
  6. Cavo antenna
  7. Supporto pannello solare per montaggio su palo
  8. Fascetta per pali
  9. Cavo sistema fotovoltaico
  10. Quadro elettrico
  11. Elettronica del quadro elettrico
  12. Batterie
  13. Ingresso cavi per i cavi del sistema fotovoltaico (M20)
  14. Messa a terra (PE)
  15. Capicorda per messa a terra quadro elettrico
  16. Protezione contro le sovratensioni per il cavo dell'antenna e l'elettronica del quadro elettrico
  17. Palo di montaggio (diametro 76 mm)

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/subcategory_pages/Autonomous_power_supplies_P-08-11-05/142e3721-7d49-4b7c-a31f-c981ba48d1e7

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi