Torna alla panoramica

Rilevamento della potenza di connessione necessaria

Esempi di calcolo

I sistemi fotovoltaici sono sviluppati in tutto il mondo per molteplici campi di impiego, in particolare per l'alimentazione dei sistemi radio industriali (ad esempio RAD-Line, modem GSM). Le notevoli differenze di irraggiamento solare determinano potenze di connessione differenti.

Requisiti per un funzionamento ideale:

  • posizione priva di zone d'ombra tutto l'anno
  • angolo di inclinazione ottimale
  • orientamento ottimale del pannello solare

Sistemi fotovoltaici RAD-SOL-SET-24-100

La potenza di connessione viene calcolata in base alla corrente assorbita dal modulo radio utilizzato e alla tensione di sistema 24 V.

Esempio 1: 
Destinatario del sistema UD (ad es. RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 mA
Loop di corrente+ 20 mA
Due uscite digitali+ 5 mA
Riserva di sistema+ 20 mA
Potenza di connessione massima in regime di funzionamento continuo= 99 mA x 24 V = 2,38 W
Esempio 2: 
Emittente del sistema UD: (RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 mA
Loop di corrente+ 20 mA
Due ingressi digitali+ 2,5 mA
Riserva di sistema 25%+ 10 mA
Potenza di connessione massima in regime di funzionamento continuo= 50,5 mA x 24 V = 1,2 W

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi