Sempre aggiornati anche senza un collegamento costante.
In caso di stazioni esterne indipendenti, il monitoraggio delle manovre di commutazione, o di test sull'impianto, viene spesso effettuato ancora da un tecnico dell'assistenza sul posto. Eventuali condizioni anomale possono causare tempi di fermo e costi elevati. La segnalazione di allarme automatica consente un rilevamento immediato di condizioni anomale da remoto, senza dover ricorrere a un collegamento a banda larga complesso e costoso.
Monitorate i sensori analogici e digitali in modo semplice e sicuro attraverso la rete radiomobile, la quale permette di comandare i relè da remoto. Il compatto sistema di notifica TC MOBILE I/O X200 trasmette i dati in modo sicuro tramite SMS ed e-mail.
TC MOBILE I/O X200 segnala eventuali superamenti di livello, variazioni di stato di un ingresso digitale oppure fornisce informazioni a intervalli regolari. Questo consente di essere sempre aggiornati.
TC MOBILE I/O X200 è utilizzabile sia come dispositivo DC con un campo di tensione da 10 a 60 Volt sia come dispositivo AC da 93 a 250 Volt. La particolarità dei dispositivi DC: oltre alle quattro entrate digitali, dispongono di due entrate analogiche che possono misurare sia la tensione che la corrente.
Tutti i dispositivi sono particolarmente facili da gestire e possono avere molteplici impieghi grazie all'ampio range di tensioni e alle varie entrate.
Oltre al sistema di segnalazione compatto TC MOBILE I/O X200, ottimizzato in modo particolare per operazioni di segnalazione e commutazione, anche i router industriali di Phoenix Contact offrono una funzione di segnalazione di allarme. Sono inoltre dotati di ingressi digitali che, oltre al collegamento a Internet, permettono l'invio di messaggi di allarme via SMS o e-mail. Questo è possibile sia mediante collegamento via cavo con il TC DSL ROUTER sia mediante la rete radiomobile con il TC ROUTER.
Grazie a un'interfaccia software, questi dispositivi offrono anche la possibilità di inoltrare gli allarmi via Ethernet dal sistema di controllo. Sarà così possibile inviare allarmi dal proprio sistema di controllo in caso di variazione dello stato di un numero illimitato di ingressi digitali. Anche fuori dalla sala di controllo potrete essere sempre informati sullo stato dei vostri processi.
Grazie al nuovo firmware, ora TC MOBILE I/O X200 comunica anche tramite App per smartphone (iOS e Android). Potrete così commutare le vostre uscite comodamente tramite App e visionare lo stato del vostro dispositivo per averlo sempre sotto controllo.
L'App TC-Mobile I/O semplifica ulteriormente la gestione del dispositivo, non sarà più necessario scrivere SMS. La segnalazione di allarme viene inviata come di consueto tramite SMS e via e-mail. In questo modo, è possibile garantire la massima accessibilità in campo.
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.
Chiudi