Elementi acustici

Ascoltare ciò che non si può vedere

Ascoltare ciò che non si può vedere

Gli elementi acustici amplificano l'effetto dei segnali ottici, anche in caso di un elevato livello di rumore.

Torna a Colonne di segnalazione

Categorie

  • Elenco prodotti Elementi acustici
    Elementi acustici

    Elementi di segnale acustici come cicalini, sirene o risposte audio per una migliore percezione in caso di interferenze di macchine o impianti.

Cerca in Elementi acustici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Supportate la segnalazione ottica con elementi acustici. In questo modo potrete restare aggiornati sullo stato anche in caso di macchine o impianti non chiaramente visibili. Scegliete semplicemente l'elemento acustico adeguato all'esigenza di segnalazione.

I vantaggi

  • Buona percezione anche in caso di elevato livello di rumore grazie a un volume di segnale più alto
  • Volume sempre adeguato grazie all'adeguamento automatico o manuale alle condizioni ambientali
  • Flessibilità di applicazione grazie agli elementi acustici regolabili a distanza con diversi toni di segnalazione
  • Toni adeguati ad ogni occasione grazie a diverse uscite di segnale come cicalini, sirene, uscite vocali

Massima flessibilità con la segnalazione acustica

La soluzione di uscita vocale della colonna di segnalazione viene riprodotta tramite cavo USB  

La soluzione di uscita vocale consente la segnalazione acustica individuale

Date forma al vostro output di segnale. Alternativamente a sirene e cicalini è possibile utilizzare soluzioni di uscita vocale. Le uscite vocali possono, ad esempio, segnalare le cause di errori o emettere disposizioni in più lingue.

Le soluzioni di uscita vocale offrono:

  • Memoria fino a 50 MP3 o file wav (2 GByte di capacità di memoria)
  • Controllo fino a 15 file
  • Semplice configurazione delle soluzioni di uscita vocale tramite software
  • Selezione del file MP3/file wav per linea di controllo
  • Regolazione degli altoparlanti tramite potenziometro direttamente sul segnale o tramite software
  • Abbassamento degli altoparlanti tramite segnale di controllo esterno

 

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi