Accessori per i sistemi di ricarica

Coperchio ribaltabile per prese di ricarica lato infrastruttura e per supporti di connettori di ricarica del veicolo

Sistemi di ricarica - integrati in modo vantaggioso

Gli accessori e i materiali di ricambio migliorano le funzioni dei vostri sistemi di ricarica.

Torna a Sistemi di ricarica per E-Mobility

Categorie

Cerca in Accessori per i sistemi di ricarica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Ad integrazione dei sistemi di ricarica di Phoenix Contact è disponibile un'ampia scelta di accessori e materiali di ricambio. Gli accessori offrono un utile ampliamento delle funzioni dei sistemi di ricarica, come una maggiore protezione dagli agenti ambientali.

I vantaggi

  • Funzioni dei sistemi di ricarica migliorate grazie agli accessori e ai materiali di ricambio
  • Utilizzo delle prese di ricarica lato infrastruttura esteso grazie ai coperchi ribaltabili resistenti alle intemperie
  • Coperchi ribaltabili per prese di ricarica lato infrastruttura posizionabili in base alle proprie esigenze grazie alla flessibilità di montaggio
  • Protezione ottimale del connettore di ricarica del veicolo durante le pause dalla ricarica grazie ai robusti supporti
  • Utilizzo affidabile grazie alle funzioni come lo sbloccaggio meccanico di emergenza e il riconoscimento automatico del bloccaggio

Coperchio ribaltabile per presa di ricarica dell'infrastruttura

Coperchio ribaltabile per prese di ricarica dell'infrastruttura di tipo 2 e standard GB/T  

Coperchi ribaltabili con apertura e chiusura automatica per prese di ricarica dell'infrastruttura

I coperchi ribaltabili ad apertura e chiusura automatica completano le stazioni di ricarica con presa di ricarica lato infrastruttura secondo il tipo 2 e gli standard GB/T. La posizione di montaggio del coperchio ribaltabile può essere scelta liberamente in fase di montaggio. Il coperchio ribaltabile può infatti essere aperto da sinistra, destra, sopra o sotto.

Supporti per i connettori di ricarica del veicolo

Supporti per connettori di ricarica del veicolo durante la pause dalla ricarica  

Supporti per i connettori di ricarica del veicolo

I supporti per i connettori di ricarica del veicolo in AC e in DC garantiscono una protezione sicura durante le pause dalla ricarica. I supporti per i connettori di ricarica possono essere liberamente montati sulle pareti in base alle singole esigenze.

Materiale di ricambio

Materiale di ricambio per i sistemi di ricarica: attuatori e cappucci di protezione  

Materiale di ricambio per i sistemi di ricarica: attuatori e cappucci di protezione

Per le prese di ricarica lato infrastruttura sono disponibili vari attuatori di bloccaggio, guarnizioni e telai di montaggio.

Per i connettori di ricarica dei veicoli sono disponibili cappucci di protezione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi