Accessori per sistemi di ricarica

Accessori per i sistemi di ricarica

Integrati in modo vantaggioso

Gli accessori ampliano le funzioni dei vostri sistemi di ricarica.

Torna a Sistemi di ricarica

Categorie

Cerca in Accessori per sistemi di ricarica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

A supporto dei sistemi per la ricarica di Phoenix Contact è disponibile un'ampia scelta di accessori.

I vantaggi

  • Protezione ottimale del connettore di ricarica lato veicolo durante le pause dalla ricarica grazie ai robusti supporti
  • Affidabile e duraturo utilizzo delle prese per la ricarica lato infrastruttura grazie ai coperchi di protezione resistenti alle intemperie
  • Coperchi di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura, posizionabili in base alle proprie esigenze, grazie alla flessibilità nel montaggio
  • Sviluppo e produzione secondo IATF 16949 e ISO 9001

Coperchi di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura

Coperchio di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura di tipo 2 e GB/T  

Coperchio di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura di tipo 2 e GB/T

Per proteggere le prese di ricarica lato infrastruttura dagli influssi ambientali secondo il grado di protezione IP54, Phoenix Contact offre coperchi di protezione in qualsiasi forma e dimensione. I coperchi possono essere dotati di un logo personalizzato. Scegliete il coperchio di protezione per la vostra applicazione.
I coperchi di protezione GB/T variano a seconda del tipo di meccanismo: a chiusura automatica o ad apertura automatica. La posizione per l'installazione è liberamente selezionabile. Il coperchio di protezione può infatti essere applicato da sinistra, da destra, in alto o in basso.

  • Tipo 2, a chiusura automatica, avvitabile sul lato posteriore
  • Tipo 2, a chiusura automatica, avvitabile sul lato anteriore (versione Easy Mount)
  • GB/T, a chiusura automatica, avvitabile sul lato posteriore
  • GB/T, ad apertura automatica, avvitabile sul lato posteriore

Supporti per i connettori di ricarica lato veicolo

Supporti per connettori di ricarica lato veicolo durante la pause dalla ricarica  

Supporti per i connettori di ricarica lato veicolo

Per appendere il connettore di ricarica dell'automobile sulla stazione di ricarica, è consigliato utilizzare un supporto adatto, che garantisce una protezione sicura e un'ottima presa durante le pause dalla ricarica. Queste cosiddette posizioni di parcheggio possono essere realizzate, in base alle esigenze, con installazione anteriore o posteriore. In base allo standard di ricarica è disponibile il rispettivo supporto:

  • Tipo 1 AC
  • Tipo 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS Tipo 1 DC
  • CCS Tipo 2 DC
  • GB/T DC

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi