Accessori per cavi e prese di ricarica

Accessori per cavi e prese di ricarica

Integrati in modo vantaggioso

Gli accessori ampliano le funzioni dei vostri sistemi di ricarica.

Torna a Cavi di ricarica e prese di ricarica lato infrastruttura

Categorie

Disponibilità di una selezione di un'ampia scelta di accessori adatti ai nostri cavi e alle prese di ricarica. Con essi è possibile integrare funzioni utili, come la protezione contro fattori ambientali, oppure riparare un cavo per la ricarica danneggiato in modo rapido ed economico.

I vantaggi

  • Protezione affidabile delle interfacce di ricarica dalle intemperie e da atti vandalici
  • Supporto sicuro dei connettori di ricarica durante le pause di ricarica
  • Maggiore visibilità del marchio anche sulla vostra stazione di ricarica o sui wallbox con il vostro logo aziendale
  • Riparazione rapida e a costi ridotti dei connettori di ricarica in caso di danneggiamento
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001

Kit di riparazione per cavi di ricarica in DC raffreddati

Kit di riparazione per cavi di ricarica in DC raffreddati  

Kit di riparazione per cavi di ricarica in DC raffreddati

I cavi nelle stazioni di ricarica pubbliche sono esposti a forti sollecitazioni meccaniche, soprattutto la maschera a innesto.

Grazie ai nostri kit di riparazione è possibile sostituire rapidamente il telaio della maschera a innesto e i contatti di potenza di un connettore di ricarica HPC danneggiato, riducendo così al minimo i tempi di fermo delle stazioni di ricarica ed eliminando la necessità di una costosa sostituzione dell'intero cavo di ricarica HPC.

  • CCS Tipo 1
  • CCS tipo 2

 

Supporti per cavi per la ricarica in AC e DC

Supporti per connettori di ricarica lato veicolo durante le pause dalla ricarica  

Supporti per i connettori di ricarica

Per appendere i connettori di ricarica alla stazione di ricarica, si consiglia di utilizzare un supporto adatto, che garantisca una protezione sicura e un'ottima presa durante le pause dalla ricarica. Queste posizioni di parcheggio possono essere realizzate, in base alle esigenze, con installazione anteriore o posteriore. In base allo standard di ricarica è disponibile il rispettivo supporto:

  • Tipo 1
  • CCS Tipo 1
  • Tipo 2
  • CCS tipo 2
  • GB/T AC
  • GB/T DC

Coperchio di protezione per prese di ricarica

Coperchio di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura Tipo 2 e GB/T  

Coperchio di protezione per prese di ricarica lato infrastruttura Tipo 2 e GB/T

Per proteggere le prese di ricarica lato infrastruttura da atti vandalici e dagli influssi ambientali, secondo il grado di protezione IP54, vi offriamo i coperchi di protezione adatti. Per una maggiore visibilità del marchio delle vostre stazioni di ricarica o dei wallbox, su richiesta è possibile applicare il vostro logo aziendale personalizzandolo.

I coperchi di protezione GB/T offrono gli stessi vantaggi dei coperchi Tipo 2, ma variano nel tipo di meccanismo di chiusura o apertura automatica.

  • Tipo 2, a chiusura automatica, avvitabile sul lato posteriore
  • Tipo 2, a chiusura automatica, avvitabile verticalmente sul lato anteriore
  • Tipo 2, a chiusura automatica, avvitabile orizzontalmente sul lato anteriore
  • GB/T, a chiusura automatica, avvitabile sul lato posteriore
  • GB/T, ad apertura automatica, avvitabile sul lato posteriore

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591