Accessori per cavi di ricarica

Accessori per cavi di ricarica

Integrati in modo vantaggioso

Gli accessori ampliano le funzioni dei vostri cavi per la ricarica.

Torna a Cavo E-Mobility per la ricarica

Categorie

Cerca in Accessori per cavi di ricarica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

A supporto dei cavi per la ricarica in AC e DC di Phoenix Contact, è disponibile una vasta gamma di ricambio.

I vantaggi

  • Adattatore di prova per la simulazione del processo di ricarica e del sistema di blocco
  • Produzione a norma ISO/TS 16949

Supporti per i connettori di ricarica lato veicolo

Supporti per i connettori di ricarica lato veicolo durante la pause dalla ricarica  

Supporti per i connettori di ricarica lato veicolo

Per appendere il connettore di ricarica lato veicolo sulla stazione di ricarica, è consigliato utilizzare un supporto adatto, in modo da garantire una protezione sicura e un'ottima presa durante le pause dalla ricarica. Queste cosiddette posizioni di parcheggio possono essere realizzate, in base alle esigenze, con installazione anteriore o posteriore. In base allo standard di ricarica è disponibile il rispettivo supporto:

  • Tipo 1 AC
  • Tipo 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS Tipo 1 DC
  • CCS Tipo 2 DC
  • GB/T DC

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Combined Charging System modello 2 per l'Europa

Per la ricarica in corrente alternata o la ricarica rapida in corrente continua.


Connettori per la ricarica con standard GB/T per la Cina

Per la ricarica in corrente alternata o la ricarica rapida in corrente continua.

Altre informazioni

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi