Custodie ADVANCE

Connettori industriali HEAVYCON ADVANCE

Robustezza senza compromessi

HEAVYCON ADVANCE sigilla direttamente la parete di montaggio – per i requisiti più critici.

Torna a Custodie industriali

Categorie

Cerca in Custodie ADVANCE

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con le custodie HEAVYCON ADVANCE di Phoenix Contact si può rinunciare alla tradizionale base di montaggio. In questo caso la custodia protettiva con bloccaggio a vite aderisce direttamente alla parete del quadro elettrico. Scegliete in base alla vostre esigenze una custodia in metallo o in plastica.

I vantaggi

  • Ideale per requisiti ambientali gravosi grazie al grado di protezione IP69K
  • Riduzione dei costi grazie all'assenza della base di montaggio
  • Compatibile con fori parete standard
  • Le custodie in metallo sono "EMC ready" grazie alle superfici e alle guarnizioni conduttive

Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Configuratore online per connettori industriali

Assistenza

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi