Sistema di collegamento AC

Sistema di collegamento AC

Per qualsiasi classe di potenza

Scegliete da un programma di prodotti completo per l'alimentazione nella corrente elettrica.

Torna a Connettori fotovoltaici

Categorie

Cerca in Sistema di collegamento AC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Per l'installazione sul lato della corrente alternata dei sistemi fotovoltaici, Phoenix Contact offre un ampio programma di collegamento in qualsiasi classe di potenza. Il programma comprende un sistema di collegamento particolarmente compatto, connettori circolari e angolari per dispositivi monofase e trifase, morsetti passanti e accessori idonei.

I vantaggi

  • Semplicità di montaggio grazie all'affidabile sistema di collegamento a vite e a crimpare
  • Elevata flessibilità grazie alle soluzioni di collegamento per le diverse sezioni di cavo
  • Installazione e manutenzione semplificate grazie al comune e completo sistema di collegamento

Connettore AC circolare con protezione IP

Connettori AC circolari  

Connettori AC circolari con protezione IP

I connettori di campo confezionabili e i passanti a parete della serie PRC in versione circolare consentono di collegare i cavi AC a vite o a crimpare in modo sicuro, rapido e pratico. I componenti di alta qualità contribuiscono ad un'elevata affidabilità dell'impianto.

  • Correnti fino a 35 A
  • Sezioni di conduttore da 1,5 a 6 mm²
  • Varianti a 3 e 5 poli
  • Montaggio senza utensili speciali

 

Connettori AC rettangolari con protezione IP

Connettori AC rettangolari  

Connettori AC rettangolari con protezione IP

I connettori modulari rettangolari e i passanti a parete della serie VARIOCON sono disponibili con collegamento a vite, a crimpare o a saldatura. I componenti di alta qualità contribuiscono ad un'elevata affidabilità dell'impianto.

  • Correnti fino a 70 A
  • Per contatti a crimpare con sezioni da 4, 10 e 16 mm²
  • Varianti a 4 e 5 poli

Morsetti passanti e per circuiti stampati

Collegamento dei circuiti stampati  

Collegamento AC dei circuiti stampati

Phoenix Contact propone una gamma completa di connettori e morsetti passanti e per circuiti stampati per applicazioni a corrente elevata. La soluzione giusta per ogni situazione:

  • Intensità di corrente fino a 309 A
  • Sezioni da 0,2 mm² a 150 mm²
  • Tensioni fino a 600 V UL/1000 V

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

Download


Connettori per batterie

Messa in funzione sicura ed efficiente con connettori ibridi.