Controllori di ricarica in AC per stazioni di ricarica e wallbox

Controllori per la ricarica in AC

Controllo intelligente dei processi di ricarica in modalità 3

Controllori configurabili in modo flessibile per tutte le applicazioni di ricarica in AC.

Torna a Controllori per la ricarica

Categorie

Cerca in Controllori per la ricarica in AC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I nostri controllori di ricarica in AC controllano e monitorano la modalità 3 di ricarica delle auto elettriche secondo la norma IEC 61851-1. I controllori possono essere configurati tramite browser o DIP Switch e sono dotati di interfacce RS-485 ed Ethernet per la comunicazione con contatori di energia e sistemi di gestione dell'energia. Le caratteristiche opzionali includono un modem 3G, l'abilitazione utente RFID, il monitoraggio della corrente di guasto in DC e lo sblocco automatico del connettore di ricarica in caso di mancanza di corrente.

I vantaggi

  • Ricarica in AC conforme alle normative IEC 61851-1, SAE J1772 e GB/T 20234
  • Elevata flessibilità grazie alle ampie possibilità di configurazione
  • Efficace implementazione di infrastrutture di ricarica intelligenti con gestione della ricarica
  • Collegamento semplice in sistemi di gestione grazie a interfacce di comunicazione standardizzate
  • Sviluppo e produzione secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001

Da un unico punto di ricarica all'infrastruttura di ricarica in rete

I controllori di ricarica di Phoenix Contact vengono azionati in modo autarchico oppure collegati in rete. Attraverso le interfacce di comunicazione integrate, i dati sullo status vengono rilevati e sono possibili interventi di comando sul processo di ricarica. In questo modo puntiamo su interfacce di comunicazione e protocolli standard, offrendo così semplici possibilità di collegamento a sistemi di automazione diversi.

EV Charge Control Basic per uso privato

Controllore per la ricarica EV Charge Control Basic come circuito stampato verniciato e nella custodia per guide DIN  

Controllore per la ricarica EV Charge Control Basic come circuito stampato verniciato e nella custodia per guide DIN

Questo prodotto è una soluzione di controllo compatta e vantaggiosa, sviluppata appositamente per punti di ricarica semplici. Il controllore per la ricarica è disponibile per l'installazione su guida DIN, ma anche sotto forma di circuito stampato verniciato in caso di condizioni ambientali difficili. È disponibile anche una variante con tecnologia di connessione Push-in per installazioni rapide e compatte all'interno delle stazioni di ricarica.

Esempio applicativo: semplice punto di ricarica

Struttura di un semplice punto di ricarica in AC  

Struttura di un semplice punto di ricarica in AC

Con il controllore di ricarica in AC Basic è possibile installare semplici stazioni di ricarica con pochi componenti e senza grandi sforzi, sia in ambito domestico che commerciale. Con il collegamento opzionale dei moduli RCM per il rilevamento della corrente di guasto, si aumenta il livello di protezione della stazione di ricarica in base alle specifiche normative. In questo modo è possibile ottenere la massima disponibilità dell'impianto.

Controllore EV Charge Control Advanced per l'ambito commerciale

Controllore EV Charge Control Advanced nella custodia per guide DIN  

Controllore EV Charge Control Advanced nella custodia per guide DIN

Il controllore per la ricarica integra tutte le funzioni di controllo necessarie per i punti di ricarica commerciali e offre molteplici possibilità di configurazione per gli Switch DIP. Supporta inoltre la gestione della carica e dell'energia nelle aree aziendali e nei parcheggi grazie alla sua interfaccia Ethernet. Tramite l'interfaccia RS-485 è possibile collegare anche i contatori di energia.

Esempio applicativo: punti di ricarica connessi

Tre punti di ricarica collegati in rete con contatori di energia e sistema di controllo di livello superiore  

Tre punti di ricarica collegati in rete con contatori di energia e sistema di controllo di livello superiore

Il controllore EVCC Advanced utilizza l’interfaccia configurabile RS485 per connettersi a vari dispositivi per la misurazione dell'energia e per raccogliere i dati relativi al consumo energetico del processo di ricarica. Con l’interfaccia Ethernet, integrata nel dispositivo, è possibile effettuare la configurazione del controllore e la gestione da remoto.

EV Charge Control Advanced Plus per il settore pubblico

Controllore per la ricarica EV Charge Control Advanced nella custodia per guide DIN con modem 3G opzionale  

Controllore per la ricarica EV Charge Control Advanced nella custodia per guide DIN con modem 3G opzionale

Questo controllore per la ricarica riunisce tutte le funzioni di comando, comunicazione e controllo rilevanti per il processo di ricarica in una custodia compatta. Oltre alle interfacce Ethernet e RS-485, il controllore offre il monitoraggio della corrente di guasto in DC, il disinnesto automatico del connettore in caso di caduta di tensione, il comodo sblocco utente tramite RFID e una pratica configurazione tramite interfaccia web. In alternativa, è disponibile con un'interfaccia radio mobile 3G abilitata OCPP.

Esempio applicativo: punto di ricarica con connessione back-end

Punto di ricarica con contatore di energia e fatturazione basata su Cloud tramite radiomobile  

Punto di ricarica con contatore di energia e fatturazione basata su Cloud tramite radiomobile

In alternativa, il controllore per la ricarica Advanced Plus è disponibile anche con modem 3G integrato e interfaccia OCPP. In questo modo è possibile collegare una stazione di ricarica a sistemi di fatturazione basati su Cloud via radiomobile e OCPP. Per una fatturazione esatta è possibile integrare nell'applicazione un contatore di energia MID. In questo modo il controllore è la soluzione ideale per il settore pubblico.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Realizzare una semplice stazione di ricarica in AC

Dall'installazione alla stazione di ricarica pronta per essere utilizzata.