Controllori per la ricarica in AC

Controllori per la ricarica in AC

Ricarica della corrente in tutto il mondo

Per ogni realtà applicativa Phoenix Contact propone controllori per la ricarica in AC ottimizzati a livello mondiale.

Torna a Controllori per la ricarica

Categorie

Cerca in Controllori per la ricarica in AC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I controllori per la ricarica di Phoenix Contact consentono di realizzare stazioni di ricarica secondo le norme internazionali e gli standard vigenti, garantendo un elevato grado di sicurezza e interoperabilità con i veicoli elettrici. Per la creazione di punti di ricarica in AC in ambito domestico, commerciale o pubblico, sono disponibili soluzioni di controllo per il mercato nordamericano e cinese.

I vantaggi

  • Controllori ottimizzati per ogni realtà applicativa
  • Efficace implementazione di soluzioni intelligenti per la gestione della ricarica
  • Ricarica in AC conforme alle normative IEC 61851-1, SAE J1772, GB/T 20234
  • Collegamento semplice in sistemi di gestione grazie a interfacce di comunicazione standardizzate

Controllo dei carichi in AC per punti di ricarica privati

EVCC Basic è la soluzione di controllo per applicazioni in proprietà private  

Controllore EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic è una soluzione di controllo compatta e vantaggiosa, sviluppata appositamente per punti di carica semplici, ad esempio per stazioni di ricarica a parete nei garage di casa, posti auto coperti o garage sotterranei. Il controllore per la ricarica è disponibile per l'installazione su guida DIN, ma anche sotto forma di circuito stampato verniciato in caso di condizioni ambientali difficili. È disponibile anche una variante con tecnologia di connessione MSTB per installazioni rapide e compatte all'interno delle stazioni di ricarica.

Controllori per la ricarica in AC specifici per il Nord America

EVCC Basic NAR è la soluzione di controllo per applicazioni in ambito privato e commerciale nel mercato nordamericano  

Controllore EV Charge Control Basic NAR

Il controllore per la ricarica in AC EV Charge Control Basic NAR, è stato concepito prevalentemente per stazioni di ricarica private e commerciali, nel mercato nordamericano. Grazie alla certificazione secondo gli standard UL, soddisfa tutti i requisiti normativi previsti per una soluzione pronta all'uso.

Controllo dei carichi in AC per infrastrutture di ricarica commerciali

EVCC Advanced è la soluzione di controllo per applicazioni commerciali.  

Controllore EV Charge Control Advanced

Il sistema EV Charge Control Advanced integra tutte le funzioni di controllo necessarie per i punti di ricarica commerciali, offrendo differenti possibilità di configurazione. Il controllore per la ricarica supporta la gestione della carica e dell'energia nelle aree aziendali e nei parcheggi.

Controllore per la ricarica in AC con funzioni estese

Controllore per la ricarica EV Charge Control Advanced  

Controllore per la ricarica EV Charge Control Advanced

EV Charge Control Advanced Plus riunisce tutte le funzioni di comando, comunicazione e controllo rilevanti per il processo di ricarica in una custodia compatta, rendendo particolarmente facile l'installazione della vostra wallbox o della colonna di ricarica. Oltre alla ricarica in AC, conforme alla norma IEC 61851-1, il controllore offre il monitoraggio della corrente di guasto in DC, il disinnesto automatico in caso di caduta di tensione e il comodo sblocco utente tramite RFID. In alternativa, il controllore è disponibile anche con modem 3G integrato e interfaccia OCPP, per una semplice connessione ai sistemi back-end.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Realizzare una semplice stazione di ricarica in AC

Dall'installazione alla stazione di ricarica pronta per essere utilizzata.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi