Torna alla panoramica

EV Charge Control Basic NAR

Controllore per la ricarica in AC pronto all'utilizzo per il Nordamerica (NAR)

Il EVCC Basic NAR è disponibile come variante circuito stampato o dispositivo per guide DIN  

EVCC Basic NAR utilizzabile come dispositivo per circuito stampato e guide DIN

Il controllo della carica AC EVCC Basic NAR è stato concepito soprattutto per stazioni di ricarica conformi a SAE J1772 nel mercato nordamericano. Grazie agli interruttori di potenza integrati, e al rilevamento della corrente di guasto secondo UL 2231, il controllore soddisfa tutti i requisiti normativi secondo UL 2594. Per l'utilizzo privato o commerciale sono disponibili varianti da circuito stampato e da guida DIN.

  • Ottimizzate, e con ingombro ridotto, per le stazioni di ricarica del mercato nordamericano con funzioni di gruppo su un circuito stampato
  • Minimizzazione dell'impegno di omologazione grazie alla certificazione secondo gli standard UL
  • Alta disponibilità della stazione di ricarica grazie al monitoraggio della corrente di guasto con l'auto-test automatico
  • Collegamento semplice in sistemi di gestione grazie a interfacce di comunicazione standardizzate

Esempio applicativo: punto di carica di livello 2 con connettore di ricarica su veicolo tipo 1

Rappresentazione del montaggio del punto di carica di livello 2 con connettore di ricarica su veicolo tipo 1  

Punto di carica di livello 2 con connettore di ricarica su veicolo tipo 1

Con il controllore per la ricarica in AC EV Charge Control Basic NAR, le stazioni di ricarica sono facili e veloci da montare. Le funzioni integrate minimizzano i costi di cablaggio e consentono un montaggio a ingombro ridotto. La necessità di impiegare componenti esterni è minima:

  • L'attivazione avviene tramite un interruttore a chiave
  • La segnalazione di stato viene realizzata con l'ausilio di LED
  • La fornitura energetica, e il connettore di ricarica veicolo, si collegano direttamente al circuito stampato tramite i morsetti

Torna alla panoramica
Ulteriori informazioni

Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi